"Absolutamente modular"

Sistema de posicionamento de fuso Multicon para a rápida troca de ferramentas e prevenção de erros com segurança

O sistema modular de posicionamento de fuso é constituído de um controlador de memória com armazenamento de receita, um indicador de posicionamento de fuso com um sistema de medição multivoltas absoluto e um display de posicionamento LCD para a interação com o usuário. O Multicon é construído de forma modular e permite tanto o ajuste manual quanto o motorizado, com parafusadeira elétrica ou motorredutor.

Sensores de posição absolutos dispensam o referenciamento e aumentam a disponibilidade do equipamento após a ligação. Nosso alto nível de especialização em mecânica, eletrônica, software e interfaces permite a realização de soluções personalizadas.

  • Portfólio
    • Indicadores de posicionamento de fuso

      • Detecção multivoltas absoluta
      • Exibição em LCD
      • Interfaces RS485
      • Eixo oco até 25 mm
      • Ajuste manual ou motorizado

      Controlador de memória

      • Unidade de programação e armazenamento
      • Até 32 indicadores de posição e 100 receitas de formato
      • Interface de usuário em 5 idiomas
      • Interfaces RS485
      • Para o ajuste de formato manual e automática

      Parafusadeira elétrica

      • Parafusadeira industrial com motor DC sem escovas
      • Controle integrado de velocidade eletrônico
      • Torque 12 Nm
      • Comunicação via interface infravermelha
    • Indicação do valor nominal

      • Display remoto para os operadores no local de ajuste manual
      • Exibição em LCD
      • Interfaces RS485

      Gateways de Fieldbus

      • PROFIBUS-DPV0, CANopen, DeviceNet
      • LED indicador de status operacional
      • Funções de autoverificação

      Motorredutores

      • Motor de corrente contínua sem escovas com engrenagem planetária
      • Controle integrado de velocidade eletrônico
      • Potência nominal 20 W ou 40 W
      • Conexão diretamente no indicador de posicionamento de fuso
    Particularidades
    • Sistema completo modular para ampla gama de aplicações
    • Dispensa definitivamente o referenciamento graças à detecção de posição absoluta multivoltas
    • Indicado para eixos de até ø25 mm
    • Ajuste manual ou motorizado
    Áreas de aplicação
    • Máquinas beneficiamento de madeira
    • Prensas de impressão e acabamento de impressão
    • Máquinas de embalagem
    • Produção de metal, plástico e filme
    Interfaces disponíveis
    • PROFIBUS-DP
    • CANopen
    • DeviceNet
    • RS485