Encoders de serviço pesado em tecnologia com reservas de energia para aplicações extremas

Resistente, preciso na aplicação.

Encoders rotativos de serviço pesado Baumer oferecem há décadas confiabilidade incomparável nas condições mais adversas. Seja em guindastes para containers, pontes elevadoras, siderúrgicas ou turbinas eólicas - os encoders de serviço pesado são extremamente robustos, extremamente duráveis, totalmente confiáveis e nunca lhe deixam na mão.

  • Portfólio
    • Encoder rotativo incremental de serviço pesado

      • Eixos ocos com diâmetro até 150 mm
      • Detecção redundante opcional
      • Potente driver de saída
      • Monitoração integrada de função EMS (Sistema de Monitoramento Avançado)

      mais

      Interruptor de velocidade de serviço pesado

      • Interruptor centrífugo mecânico ou em versões eletrônicas
      • Alta capacidade de carga e à prova de falhas
      • Aparelho autônomo, integrado ou combinado a codificador ou tacogerador

      mais

      Combinações de serviço pesado

      • Dois ou mais sensores com um eixo comum
      • Variadas possibilidades de combinação
      • Para elevadas exigências de segurança
    • Encoder rotativo absoluto de serviço pesado

      • Gerador multivoltas sem engrenagens e bateria (microGen)
      • Detecção redundante opcional
      • Todas as interfaces absolutas comuns

      mais

      Tacogeradores e resolvers de serviço pesado

      • Maior vida útil da escova pelo comutador LongLife
      • Temperatura operacional até +130 °C
      • Altíssima precisão em toda a faixa de rotações

      mais

    Particularidades
    • Alta confiabilidade e durabilidade inigualável
    • Tecnologia comprovada com reserva de capacidade para serviço pesado
    • Mais de 50 anos de experiência como líder mundial (Hübner Berlin)
    • Onda senoidal perfeita devido ao LowHarmonics®
    • Padrão de proteção contra explosão, gás e poeira em quase todos os aparelhos
    • Variantes especiais offshore
    • Proteção opcional contra maresia e ambiente tropical
    • Encoders geminados e combinações de sensores para tarefas específicas e funções de segurança
    Áreas de aplicação

    Monitoração da posição e da velocidade rotacional precisa sob condições ambientais extremas

    • Indústria siderúrgica
    • Guindastes e equipamentos de elevação
    • Petróleo e gás
    • Mineração
    • Veículos pesados
    • Usinas de energia eólica 
    Principais características
    • Construção extremamente robusta
    • Carcaça maciça de alumínio ou aço inoxidável
    • Parede extra espessa
    • Rolamentos em ambos os lados
    • Tecnologia de conexão de serviço pesado
    • Isolamento para proteção contra correntes ondulatórias
    • Aparelhos de eixos com EURO flange B10