Encoder rotativo absoluto de serviço pesado

Absolutamente confiável!

Mecânica robusta e tecnologia inovadora - os nossos encoders absolutos de serviço pesado não são apenas extremamente confiáveis e duráveis, eles também convencem pela tecnologia multivoltas única "microGen". Ela opera completamente sem desgaste e sem manutenção, sem engrenagens e sem bateria, e abre novas áreas de aplicação.

  • Portfólio
    • Tamanho 122 mm
      Eixo oco - HMG 11

      • Eixo oco aberto lateralmente ø16-20 mm
      • Interfaces SSI, CANopen, Profibus ou DeviceNet
      • Proteção anticorrosiva especial
      • Sinais incrementais adicionais como opção
      • Sinais redundantes absolutos opcionais
      • Também em combinação com interruptor centrífugo FSL

      Tamanho 160 mm
      Eixo oco - HMG 161

      • Eixo inteiro oco ø38...70 mm
      • Interfaces SSI, CANopen, Profibus ou DeviceNet
      • Proteção anticorrosiva especial
      • Sinais incrementais adicionais como opção
      • Sinais redundantes absolutos opcionais
      • Eixo opcional isolado
    • Tamanho 122 mm
      Eixo maciço - AMG 11

      • EURO flange B10 / eixo ø11 mm
      • Interfaces SSI, CANopen, Profibus ou DeviceNet
      • Proteção anticorrosiva especial
      • Sinais incrementais adicionais como opção
      • Sinais redundantes absolutos opcionais
      • Também em combinação com interruptor centrífugo FSL

      Tamanho 60 mm
      Eixo maciço - AMG 71

      • Servoflange, eixo maciço ø6 mm
      • Interfaces SSI, CANopen, Profibus ou DeviceNet
    Particularidades
    • Durabilidade sem paralelo e confiável graças à comprovada tecnologia de serviço pesado
    • Precisão óptica detecção de volta única
    • Detecção inovadora multivoltas com tecnologia MicroGen, sem bateria e sem engrenagem
    • Versões redundantes
    • Padrão de proteção contra explosão, gás e poeira em quase todos os aparelhos
    • Variantes especiais offshore
    • Proteção opcional contra maresia e ambiente tropical
    Áreas de aplicação

    Medição de velocidade rotacional e de posição precisa sob condições ambientais adversas. Particularmente adequado para

    • Siderúrgicas e laminadoras
    • Guindastes e equipamentos de elevação
    • Petróleo e gás
    • Mineração
    • Veículos pesados
    • Usinas de energia eólica
    Principais características
    • Construção extremamente robusta
    • Carcaça maciça de alumínio ou aço inoxidável
    • Rolamentos em ambos os lados
    • Tecnologia de conexão de serviço pesado
    • Isolamento para proteção contra correntes ondulatórias