Encoder rotativo incremental de serviço pesado

Confiável nas condições mais adversas

Mecânica robusta, eletrônica confiável, fácil de instalar: Nossos encoders incrementais de serviço pesado são confiáveis ​​e duráveis ​​nas condições mais difíceis em operação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles contribuem assim significativamente para a prevenção de quedas e altos custos de inatividade.

  • Portfólio
    • HOG 86 - nossa nova família de alto desempenho

      • Tamanho 99 mm
      • Eixo vazado com abertura lateral ø12 ... 17 milímetros
      • Também disponível com saídas redundantes

      mais

      Eixo maciço

      • Tamanho 58 até 120 mm
      • Eixo maciço ø6...11 mm
      • Sinais quadrados e senoidais
      • Grande seleção com flange EURO B10 / flange REO

    • Eixo oco

      • Tamanho 58 até 287 mm
      • Eixo oco ø8...150 mm
      • Sinais quadrados e senoidais
      • Instalação econômica e segura
      • Vasta gama de acessórios
    Particularidades
    • Durabilidade sem paralelo e confiável graças à comprovada tecnologia de serviço pesado
    • Onda senoidal de perfeita qualidade de sinal por estrutura LowHarmonics® com disco de impulso e lente
    • Padrão de proteção contra explosão, gás e poeira em quase todos os aparelhos
    • Variantes especiais offshore
    • Proteção opcional contra maresia e ambiente tropical
    • Detecção redundante opcional
    • Potente driver de saída
    • Monitoração integrada de função EMS (Sistema de Monitoramento Avançado)
    Áreas de aplicação

    Medição da velocidade de posicionamento e rotação sob condições ambientais extremas.

    Particularmente adequado para

    • Siderúrgicas e laminadoras
    • Guindastes e equipamentos de elevação
    • Petróleo e gás
    • Mineração
    • Veículos pesados
    • Usinas de energia eólica
    Principais características
    • Construção extremamente robusta
    • Carcaça maciça de alumínio ou aço inoxidável
    • Rolamentos em ambos os lados
    • Tecnologia de conexão de serviço pesado
    • Isolamento para proteção contra correntes ondulatórias
    • Encoders geminados e combinações com interruptor de rotações e tacogeradores para tarefas especiais e funções de segurança