Interruptor de velocidade de serviço pesado

Comutação confiável para segurança máxima.

Interruptores de velocidade de serviço pesado da Baumer há anos vêm definindo padrões em termos de robustez, funcionamento confiável e diversidade do leque de produtos. Eles cumprem a função de segurança crucial, desencadeando uma saída de comutação quando a velocidade fica superior ou aquém da velocidade de comutação.

  • Portfólio
    • Interruptor de rotações mecânico

      • Seguro princípio mecânico de força centrífuga
      • Um velocidade de comutação fixa de fábrica
      • Saída de comutação com contato NF e NA livre de potencial
      • Aparelho autônomo ou como combinação com encoder rotativo ou tacogerador

      Encoders rotativos com interruptor de rotações integrado

      • Design compacto com eixo maciço ou eixo oco
      • Até três velocidades de comutação
      • Livremente programável via software para PC
    • Interruptor de rotações eletrônico

      • Avaliação de sinal eletrônico integrado comprovada
      • Até 3 velocidades de comutação
      • Saída de relé sem potencial ou três saídas de transistor
      • Aparelho autônomo ou combinado com codificador ou tacogerador

      Interruptor de rotações como dispositivo autônomo

      • Avaliação de quaisquer sinais de incremento
      • 3 velocidades de comutação livremente programáveis
      • Indicação integrada da velocidade

    Particularidades
    • Durabilidade sem paralelo e confiável graças à comprovada tecnologia de serviço pesado
    • Interruptor centrífugo mecânico sem energia elétrica auxiliar
    • Velocidades de comutação fixas ou programáveis por PC
    • Permite ponto de comutação dependente do sentido de rotação
    Áreas de aplicação

    Monitoramento seguro da velocidade rotacional em condições ambientais extremas. Particularmente adequado para

    • Siderúrgicas e laminadoras
    • Guindastes e equipamentos de elevação
    • Petróleo e gás
    • Mineração
    • Veículos pesados
    • Usinas de energia eólica
    Principais características
    • Construção extremamente robusta
    • Carcaça maciça de alumínio ou aço inoxidável
    • Rolamentos em ambos os lados
    • Tecnologia de conexão de serviço pesado
    • Combinação com codificador rotativo e tacômetro para tarefas especiais, e funções de segurança