Tacogeradores e resolvers de serviço pesado

Sinais de confiança em tempo real

Os tacogeradores Baumer se caracterizam por uma alta precisão de conversão da tensão de tacômetro em toda a faixa de contagem. Um importante responsável é o sistema de transmissão LongLife de comutador e escovas, desenvolvido com pioneirismo pela Baumer.

  • Portfólio
    • Tacogeradores de serviço pesado

      • Máxima vida útil de escovas pelo comutador LongLife
      • Temperatura operacional até +130 °C
      • Altíssima precisão em toda a faixa de rotações
    • Resolvers

      • Sinais analógicos de precisão
      • Temperatura operacional +100 °C
      • Formato compatível com encoders rotativos


    Particularidades
    • Durabilidade sem paralelo e confiável graças à comprovada tecnologia de serviço pesado
    • Comutador LongLife especialmente projetado com trilho de prata integrado para resistência de contato uniformemente baixa
    • Escovas especialmente adaptadas para operação livre de manutenção e longa durabilidade
    • Com a tecnologia LongLife também as velocidades baixas são registradas com precisão em tempo real
    • Ideal para condições meteorológicas e ambientais extremas
    Áreas de aplicação

    A medição da velocidade rotacional precisa e em tempo real, excelente para

    • Laminadoras
    • Prensas
    • Funiculares
    • Guindastes e equipamentos de elevação
    Principais características
    • Qualidade do sinal especial e durabilidade graças a tecnologia LongLife ®
    • Imunidade à alta interferência de transmissão de sinal
    • Não necessita de alimentação de tensão
    • Baixo custo de transmissão de sinal com cabo de dois fios
    • Monitoramento em tempo real de velocidade e sentido de rotação
    • Robusto contra os efeitos mecânicos e elétricos
    • Para aplicações relevantes de segurança em combinação com codificador rotativo e interruptor de velocidade