Encoders rotativos incrementais para a detecção de posição precisa ou o número de rotações

Incrível variedade e resolução

Aqui você encontra sempre o encoder rotativo incremental ideal: da versão padrão de baixo custo até a versão com alta resolução de 320.000 pulsos por rotação, em diferentes formatos e com detecção óptica ou magnética precisa. Opcionalmente com sinais senoidais HTL e TTL, e todas as interfaces mecânicas comuns.

  • Portfólio
    • Formato compacto 24 até 40 mm

      • Eixo maciço 4 até 8 mm, aberto lateralmente ou eixo inteiro oco 4 até 12 mm
      • Detecção óptica precisa ou magnética robusta
      • Carcaça de metal robusta

      mais

      Localizador de produtos 24 mm

      Grande eixo oco

      • Aberto lateralmente ou eixo inteiro oco até 85 mm
      • Detecção óptica precisa
      • Pequena profundidade de montagem

      mais

      Encoder senoidal

      • Máxima qualidade de sinal com tecnologia LowHarmonics®
      • Eixo maciço, eixo inteiro oco aberto lateralmente
      • Detecção óptica precisa

      mais

    • Tamanho 58 mm

      • Eixo maciço 6 até 12 mm, aberto lateralmente ou eixo inteiro oco 6 até 16 mm
      • Detecção óptica precisa ou magnética robusta
      • Até 320.000 pulsos por rotação

      mais

      Encoders rotativos programáveis

      • Contagem de linhas programável até 320.000
      • Nível da interface elétrica programável
      • Todas as formas e interfaces mecânicas

      mais

      Formas de montagem alternativas

      • Produtos com flange EURO B10/REO
      • Encoder de roda de medição

      mais

    Outras variantes

    Nossa oferta especialmente ampla de encoders rotativos incrementais disponibiliza também soluções para outras áreas de aplicação:

    Particularidade

    Com duas tecnologias de detecção e as mais variadas opções de produtos, a Baumer oferece para cada aplicação sempre o encoder rotativo incremental ideal.

    Áreas de aplicação

    Monitoração da posição e rotação precisa para inúmeras aplicações, tais como

    • para motores de indução
    • em anéis coletores
    • em equipamentos de embalagem
    • máquinas têxteis e impressoras
    Principais características
    • Formatos especialmente compactos com carcaça a partir de Ø 24 mm
    • Variantes de eixo oco de Ø6 mm até Ø85 mm
    • Detecção óptica para elevados valores de pulso e máxima precisão
    • Detecção magnética excepcionalmente sensível
    • Versões para aplicações de serviço pesado, offshore, ATEX e SIL
    • Faixa de temperatura muito ampla de -40 até 100 °C