Encoders rotativos incrementais compactos

A diversidade em pequena escala

Aliamos pouca necessidade de espaço à precisão máxima - e isso já a partir de 24 mm de diâmetro de carcaça Você tem a opção entre detecção óptica precisa e detecção magnética robusta, bem como entre diferentes variações de eixos.

  • Portfólio
    • Tamanho 24 mm
      Precisão óptica

      • Até 1024 pulsos
      • Eixo maciço 4 mm ou eixo oco aberto lateralmente 4 mm
      • À prova de choque até 30 g

      Tamanho 30 mm
      Precisão óptica

      • Até 2048 pulsos
      • Eixo maciço 6 mm
      • À prova de choque até 50 g

      Tamanho 40 mm
      Precisão óptica

      • Até 2048 pulsos
      • Eixo oco aberto lateralmente 6 ou 12 mm
      • À prova de choque até 50 g
    • Tamanho 30 mm
      Robusto magnético

      • Até 1024 pulsos
      • Eixo maciço 6 mm
      • À prova de choque até 100 g

      Tamanho 40 mm
      Robusto magnético

      • Até 1024 pulsos
      • Eixo oco aberto lateralmente 6 ou 12 mm
      • À prova de choque até 100 g
    Particularidades
    • 1024 pulsos em dimensões compactas até 24 milímetros
    • Carcaça de alumínio de plástico
    Áreas de aplicação

    Monitoração da posição e da rotação precisa para instalações em espaços pequenos, tais como

    • em máquinas têxteis
    • em equipamentos de embalagem
    • em impressoras
    • no processamento de madeira
    • na construção de veículos pesados
    Principais características
    • Eixo maciço, aberto lateralmente e eixos inteiros ocos
    • Detecção óptica para elevados valores de pulso e máxima precisão ou detecção magnética para máxima resistência a choque
    • Detecção magnética excepcionalmente sensível