Encoders rotativos incrementais tamanho 58 mm

O padrão com até 320.000 pulsos

Os encoders rotativos em seu clássico formato de 58 mm são robustos e confiáveis, e oferecem a resolução ideal. Possuem todas as interfaces mecânicas e elétricas.

Picto4Picto3Picto2Picto1
  • Ótima relação custo/benefício
  • Produto e amplo leque de acessórios de uma só fonte
  • Modelos preferidos fornecemos em unidades dentro de 24 horas ou em um dia útil a partir da fábrica.
  • Outros produtos até 10 unidades são fornecidos em 5 dias úteis.
  • Todos os detalhes sobre os modelos preferidos se encontram na ficha de dados de produto.
  • Programável, elevada flexibilidade e economia
  • 1…65536 pulsos por rotação
  • TTL ou HTL, sequência de pulsos selecionável
  • Função de ajuste de pulso zero, pulso zero 90° ou 180°
  • Fonte de alimentação 4,75…30 VDC
  • Placa de características eletrônica
  • Programação simples através de aparelho portátil, software para PC ou implementação de bibliotecas de software, por exemplo em ERP
  • Temperatura operacional -40...+100 °C
  • Detecção óptica precisa
  • Absolutamente imune a campos magnéticos
  • Contagem de linhas até 5000
  • Número de rotações até 12.000 RPM
  • Portfólio
    Áreas de aplicação

    Possibilidades de aplicação especialmente variadas para monitoração da posição e rotação, tais como

    • na construção de máquinas e equipamentos
    • na medição de ângulo em veículos utilitários
    • em equipamentos de embalagem de alto desempenho
    Principais características
    • Eixo maciço, aberto lateralmente e eixos inteiros ocos
    • Detecção óptica para elevados valores de pulso e máxima precisão
    • Detecção magnética excepcionalmente sensível
    • Ampla faixa de temperatura -40 °C a +100 °C
    • Vários formatos
    Particularidades
    • Grande diversidade de versões de produto
    • Encoders rotativos de alta resolução até 320.000 pulsos por rotação
    • Reserva de carga de eixo elevada através de rolamento de bloqueio ShaftLock