OptoPulse EIL580 - o novo padrão

A Baumer faz melhor

Flexível, robusto, preciso. 

Os encoders rotativos incrementais da série OptoPulse EIL580 definem o novo padrão em formato de 58 mm. Design robusto, modular e nova tecnologia de detecção são a base de diferentes variantes de produto, das quais você pode optar para encontrar o encoder ideal para a sua aplicação – sempre a uma excelente relação custo/benefício.

Mova o mouse sobre os pictogramas e conheça mais sobre a nova série de encoders rotativos:

picto7picto5picto4picto6picto3picto2picto1
  • Especialmente durável
  • Robusto sistema mecânico com estrutura de rolamento ShaftLock
  • Carga de eixo até 40 N axial e 80 N radial
  • Elevado grau de proteção até IP 67
  • Temperatura operacional -40 °C … +85 °C
  • The encoder electronics provides an overall-immunity against strong magnetic fields which for example prevail at magnetic brakes.
  • Designed for extremely high shaft loads
    (up to 40N axial and 80N radial)
  • Ótima relação custo/benefício
  • Produto e amplo leque de acessórios de uma só fonte
  • For high speed up to 12.000 rpm. 
    Even for high-dynamic applications.
  • Portfólio
    Particularidades
    • Flexível:
      sistema modular, o encoder rotativo certo para cada aplicação
    • Robusto:
      alta confiabilidade e durabilidade, proteção contra quedas e parada de máquina
    • Preciso:
      excepcional precisão para controle de qualidade de alto nível e produtividade na aplicação
    • Econômico:
      atraente relação custo/benefício, curto prazo de entrega e acessórios ideais e testados
    Áreas de aplicação

    Monitoração da posição e rotação precisa para inúmeras aplicações, tais como:

    • Motores de indução
    • Engenharia mecânica
    • Construção de elevadores
    • Equipamentos de embalagem
    • Máquinas têxteis e impressoras
    • Energia eólica e solar

     

    Principais características
    • Construção segura de rolamento ShaftLock:
      Rolamento de esferas de alta qualidade de dimensões grandes com distância máxima evitam o deslocamento do pacote de rolamento em função de elevadas cargas de eixo axiais em operação ou durante a montagem
    • Eixo maciço, eixo inteiro oco aberto lateralmente
    • Carcaça de alumínio maciça moldada sob pressão com parede de espessura de 1,5 mm
    • Todas os níveis de saída comuns
    • Design de produto une forme e função e facilita a montagem
    • Integração visual agradável na aplicação
    • Versões personalizadas ao cliente sob consulta