OptoPulse® EIL580P – O encoder programável universal com 58 mm de diâmetro

Reduções dramáticas no inventário e prazo de entrega

Os encoders incrementais da series OptoPulse® EIL580P são baseados em uma sofisticada plataforma modular. A configuração de parâmetros, bem como números de série, é programada e armazenada individualmente, permitindo a leitura, exportação e futuro processamentos via interface de um sistema ERP. Uma variável do produto em versão com eixo maciço também está disponível.

picto7picto 5picto4picto6picto3picto2picto1
  • Alto grau de proteção até IP67
  • Especialmente durável
  • Robusto sistema mecânico com estrutura de rolamento ShaftLock
  • Carga de eixo até 40 N axial e 80 N radial
  • Temperatura de funcionamento -40°C ... +85°C ou -40°C ... 100°C (programável)
  • O sistema eletrônico é totalmente resistente a fortes campos magnéticos que possam surgir, por exemplo, no campo de freios magnéticos.
  • Extrema resistência a vibrações e choques até 30 g e 300 g
  • Para altas velocidades de até 12.000 rotações / min.
    Também adequado para aplicações altamente dinâmicas.
  • Projetado para cargas particularmente elevadas (40 N axial e radial 80 N)
  • Portfolio
    • OptoPulse® EIL580P-SC

      • Programmable
      • Pulse rate 1 to 65536
      • Solid shaft 10 mm (clamping flange)

      OptoPulse® EIL580P-B

      • Programmable
      • Pulse rate 1 to 65536
      • Blind hollow shaft
      Encoders rotativos incrementais OptoPulse EIL580 flange quadrado

      OptoPulse® EIL580P-SQ

      • Eixo maciço com flange quadrado
      • Número de pulsos 100…5000

      Handheld tool

      • Simple, quick programming
      • 4 user-assigned buttons
      • Intuitive programming
      • Voltage supply through standard AA batteries
    • OptoPulse® EIL580P-SY

      • Programmable
      • Pulse rate 1 to 65536
      • Solid shaft 6 mm (servo flange)

      OptoPulse® EIL580P-T

      • Programmable
      • Pulse rate 1 to 65536
      • Through hollow shaft

      PC software

      • Comfortable programming several encoders in line
      • Automatic identification of the connected devices
      • Diagnostics with on-screen readout
      • Product label print outs possible
    Special features
    • Programmable:
      Pulse number, output signal, pulse sequence and zero pulse can be freely selected.
    • Flexible:
      Modular system, the correct encoder for every application
    • Robust:
      High reliability and longevity, protection from failure and machinery stoppage
    • Precise:
      Exceptional precision for high control quality and productivity in use.
    • Cost-effective:
      Attractive price / performance ratio, short delivery times and optimally matched, tested accessories
    Areas of application

    Precise speed and position monitoring for many different applications, for example:

    • Asynchronous motors
    • Machinery
    • Lift construction
    • Packaging systems
    • Textile and printing machines
    • Wind and solar power
    Key features
    • Programmable versions
    • Reliable ShaftLock bearing design:
    • Large, quality ball bearings with maximum distance prevent misalignment of the bearing assembly due to excessive axial shaft loading in operation or during installation.
    • Full shaft, hollow shaft that is open on one side or continuous
    • Massive aluminum die-cast housing with 1.5 mm wall thickness
    • All common output circuits
    • Product design unites form and function, making installation easier
    • Discreet optical integration into the application
    • Customer-specific persons on request
    Programável
      • Qualquer número de pulsos desejado de 1…65536
      • Nível de saída HTL ou TTL e sequência de pulsos programáveis
      • Função de ajuste de pulso zero, pulso zero 90° ou 180°
      • Tensão operacional comum 4,75…30 VDC
      • Placa de características eletrônica


      A programação se realiza confortavelmente através de aparelho portátil, software para PC ou implementação de bibliotecas de software:

      Programação simples com aparelho portátil
      • Programação especialmente simples e rápida através de quatro teclas individualmente atribuíveis
      • Armazenamento de diferentes configurações de encoder rotativos
      • Manuseio intuitivo com processo de programação completamente orientado por menus
      • Display com retroiluminação
      • Boa legibilidade em todas as condições de luz
      • Função de diagnóstico do encoder rotativo
      • Indicador de status por LED
      Programação confortável com software para PC
      • Programação eficiente através de identificação automática dos aparelhos conectados
      • Manuseio e programação simples, intuitivos
      • Programação especialmente rápida através de interfaces que podem ser livremente criadas
      • Função de diagnóstico do encoder rotativo com saída na tela
      • Retorno ao processo de programação através da saída na tela
      • Documentação perfeita de produto através da impressão de placas de características individuais

      Vantagens para o OEM:

      • Maior eficiência através da documentação automatizada de produtos e de uma rastreabilidade melhorada
      • Definição automática de todos os parâmetros diretamente no processo de produção
      • Conexão direta de número de série e todos os ajustes do encoder rotativo com a ordem de fabricação

      Vantagens para o usuário:

      • Adaptação imediata da configuração do encoder rotativo ao processo de fabricação
      • Sem intervenções manuais
      • Sem quebras de produção, evita tempos de parada