Encoders rotativos incrementais com grande eixo oco

A diversidade em grande escala

Esses encoders rotativos altamente precisos operam com até 80.000 pulsos / rotação com detecção óptica e são perfeitos para eixos com até 85 mm de diâmetro. A montagem direta economiza tempo e custo em comparação com soluções convencionais.

  • Portfólio
    Particularidades
    • Ampla oferta de 14 até 85 mm de diâmetro de eixo oco
    • Resolução até 80000 pulsos por rotação,
    • Possibilidades variadas de montagem quanto ao multiplicador de torque, acoplamento do estator e conexão de pino
    Áreas de aplicação

    Montagem direta em grandes eixos ocos, p. ex. em motores de indução, em aplicações de controle de passo ou na construção de elevadores

    Principais características
    • Eixo oco aberto lateralmente ou inteiro
    • Detecção óptica para máxima precisão e grande número de pulsos
    • Elevado grau de proteção até IP67