Encoders rotativos incrementais programáveis

Diversidade flexível

"Multitarefa" – Encoders rotativos programáveis podem ser utilizados em um amplo espectro de diferentes aplicações. Com isso, reduz-se o número de versões de peças de reposição/acessórios utilizados, possíveis tempos de parada e custos de manutenção e armazenamento. Não apenas para atacado e integradores de sistema.

  • Portfólio
    • Formato compacto 30 até 40 mm

      • 100 até 25.000 pulsos programáveis
      • Eixo maciço ou eixo oco aberto lateralmente
      • Detecção óptica precisa

      Eixo oco 3/8 até 1 pol

      • 1 até 8192 pulsos programáveis
      • Eixo aberto lateralmente ou inteiro, isolado
      • Detecção óptica precisa
    • Tamanho 58 mm

      • 1 até 320.000 pulsos programáveis
      • Eixo maciço, eixo inteiro oco aberto lateralmente
      • Detecção óptica precisa ou magnética robusta
    Particularidades
    • Contagem de linhas programável até 320.000 pulsos por rotação
    • Nível da interface elétrica ajustável (TTL ou HTL)
    • Programação por PC-Tool e interruptor DIP
    Áreas de aplicação

    Monitoração da posição e rotação precisa para inúmeras aplicações, tais como

    • para motores de indução
    • em anéis coletores
    • em equipamentos de embalagem
    • máquinas têxteis e impressoras
    Principais características
    • Eixo maciço, aberto lateralmente e eixos inteiros ocos
    • Detecção óptica precisa ou magnética robusta
    • Diversos tamanhos de 30 mm a 80 mm