Encoders rotativos senoidais com máxima qualidade de sinal

O resto é ruído

Com a detecção LowHarmonics® para encoders rotativos senoidais, a Baumer dá define padrões mundiais para a medição precisa e de alta resolução de pequenas alterações de ângulo.

  • Portfólio
    • Tamanho 58 mm

      • Eixo maciço, eixo inteiro oco aberto lateralmente
      • Detecção óptica precisa
      • Até 5000 pulsos

    • Tamanho 70 até 100 mm

      • Aberto lateralmente ou eixo inteiro oco 9 até
        27 mm
      • Detecção óptica precisa
      • Até 5000 pulsos
    Particularidade

    Os sinais LowHarmonics® têm significativamente menos ondas harmônicas de interferência e podem ser extremamente interpoladas. Assim, elas cumprem os mais altos níveis de exigência da tecnologia de acionamento e controle.

    Áreas de aplicação

    Controle de motores de indução com alto grau de exigência no controle de qualidade

    Principais características
    • Eixo maciço, aberto lateralmente e eixos inteiros ocos
    • Detecção óptica precisa
    • Diversos tamanhos de 30 mm a 80 mm