Montagem de sensores capacitivos

Para evitar a interferência indesejada do campo de medição e obter a distância sensora máxima, devem-se seguir as instruções de montagem e respeitar as distâncias mínimas indicadas. Se a distância sensora for mínima for descumprida, pode ocorrer uma redução da distância sensora. Como recomendado, testar o sensor diretamente na respectiva aplicação.

Instrução de montagem - montagem embutida
Sensores capacitivos que podem ser montados embutidos podem ser instalados frontalmente em qualquer material. Deve-se observar a distância mínima entre os sensores.

Instrução de montagem - montagem não embutida
Em sensores capacitivos não montáveis embutidos, deve-se manter uma zona livre à volta da cabeça do sensor na qual não pode ocorrer material em vaporização.

Torques de aperto máx.

Para evitar danos na instalação de sensores, não exceder os torques de aperto máximos indicados.

  • Carcaça cilíndrica com rosca externa

LATÃO niquelado

Plástico

M8

7,0 Nm

1,5 Nm

M12

15 Nm

3,0 Nm

M30

200 Nm

15 Nm



  • Carcaça retangular

Latão niquelado

Plástico

M3

0,9 Nm

0,5 Nm

M4

2,1 Nm

1,0 Nm