Funcionamento e estrutura de sensores indutivos

Sensores indutivos operam sem contato. Eles Detectam objetos metálicos que se movimentam em seu campo de medição.

Através de um circuito oscilante, o oscilador gera um campo eletromagnético alternado emitido da área ativa do sensor. Em cada objeto metálico que se aproxima pela frente são induzidas correntes de Foucault que retiram energia do oscilador. Isso ocasiona uma alteração de nível na saída do oscilador que, em sensores digitais, comuta o nível de saída através de um disparador Schmitt ou, no caso de sensores de medição, afeta o sinal de saída analógico de acordo com a distância do objeto.

Circuito de saída

Sensores de comutação digital estão disponíveis com saída PNP, NPN ou Namur. Sensores de medição estão disponíveis com 0…10 V ou 4 ... 20 mA.

Ligação em série

DC 3 fios (conexão PNP)

A ligação em série de sensores de 3 fios é limitada somente pelas quedas de tensão acumuladas.

Ligação paralela

DC 3 fios

A ligação paralela de sensores de 3 fios é admissível. Contudo, uma vez que a resistência interna do sensor interligado influencia os iniciadores restantes, devem ser utilizados diodos de desacoplamento.