Montagem de sensores indutivos

Para evitar a interferência indesejada do campo de medição e obter a distância sensora máxima, devem-se seguir as instruções de montagem e respeitar as distâncias mínimas indicadas. Se a distância sensora for mínima for descumprida, pode ocorrer uma redução da distância sensora. Como recomendado, testar o sensor diretamente na respectiva aplicação.

Disposição de montagem

  • Tipo de instalação embutida

    Na instalação embutida, a superfície ativa da cabeça do sensor se encontra no mesmo nível em que o material do suporte (metal). O tipo do material possui influência sobre a distância sensora.

     

    Tipo de instalação não embutida

    Na instalação não embutida, a superfície ativa não é envolta pelo metal do suporte. Dessa forma, o campo elétrico é menos abafado, o que possibilita maiores distâncias sensoras

     

    Tipo de instalação semiembutida

    Na montagem em metais ferromagnéticos, deve-se garantir que a superfície ativa se projete na distância X. Em materiais não ferromagnéticos (ex. metais não ferrosos), os sensores podem ser instalados embutidos. No caso de sensores de medição de distância, deve-se observar a norma de instalação respectiva.

     

    Tipo de instalação em posição oposta

    Para impedir a influência mútua de sensores posicionados frente a frente, devem ser respeitadas as distâncias mínimas.

Torque de aperto máx.

  • Torque de aperto máx.

    Para evitar danos na instalação de sensores de proximidade, não exceder os torques de aperto máximos indicados. Na área da cabeça do sensor, são aplicáveis valores reduzidos em aprox 30%.

    Rosca de cromo-
    níquel-aço:

    Rosca de latão niquelado:

    Rosca de zinco fundido sob pressão:

    Rosca de PBT:

    M4 = 1,8 Nm

    M3 = 0,9 Nm

    M12 = 1,5 Nm

    M5 = 2 Nm

    M8 = 7 Nm

    M18 = 3 Nm

    M8 = 10 Nm

    M12 = 15 Nm

    M30 = 15 Nm

    M12 = 20 Nm

    M18 = 40 Nm

    M18 = 55 Nm

    M30 = 200 Nm

Instruções de montagem para carcaças sem rosca

Devem ser evitadas cargas fortes e pontuais sobre a carcaça, por exemplo devido à fixação por meio de pino roscado (IFRM 03, 04, 06). A instalação inadequada pode resultar em danos irreversíveis ao sensor de proximidade. Sensores com diâmetros de carcaça de 6,5 mm são montados preferencialmente com bloco de fixação plástico 10109474.

Seção transversal do fio

ø carcaça

Seção transversal do fio

Material do cabo*

ø 3

3 x 0,05 mm2

PVC

M5 / ø 4

3 x 0,08 mm2

PU

M8 / ø 6,5

3 x 0,14 mm2

PVC

M12

3 x 0,25 mm2

PVC

M18

3 x 0,25 / 3 x 0,50 mm2

PVC

M30

3 x 0,50 mm2

PVC

* se não for informado nada diferente