Graus de proteção de sensores magnéticos

IP 65

1) Proteção contra a penetração de pó e proteção total contra choque elétrico.
2) Proteção contra jato de água vindo de qualquer direção.

IP 67

IP 67 cobre a especificação de IP 65. Além disso, essa classe oferece proteção contra água quando a carcaça é imersa em água sob condições de pressão e tempo definidas (30 minutos em água com profundidade de 1 metro).

IP 68

Não deve haver penetração de água em uma quantidade que ocasione efeitos nocivos, se a carcaça permanecer constantemente imersa em água, sob condições que devem ser acordadas entre o fabricante e o usuário. Entretanto, as condições devem ser mais rigorosas que as condições conforme IP 67.

IP 69K

O grau de proteção IP 69K é uma especificação importante para a utilização de componentes em veículos rodoviários. Ela descreve a limpeza de alta pressão com água pura, a uma pressão de água de 8.000 a 10.000 kPa e temperatura de água de +80 °C. A duração de aplicação é de 30 segundos por posição. Uma vez que esse procedimento de teste se distingue de outros testes IP, os dispositivos com o selo de teste IP 69K não possuem automaticamente o grau de proteção IP 67 ou IP 68. Apenas os dispositivos com grau de proteção IP 67 exibem simultaneamente os graus de proteção abaixo.