A tecnologia dos sensores magnéticos

Torque de aperto máx.

Para evitar danos na instalação de sensores, não exceder os torques de aperto máximos indicados.

Carcaça cilíndrica com rosca externa

Latão niquelado

Cromo-níquel-aço

M8 = 7 Nm

M8 = 10 Nm

M12 = 15 Nm

M12 = 20 Nm

M18 = 40 Nm

M18 = 55 Nm

Na área da cabeça do sensor, são aplicáveis valores reduzidos em aprox 30%.

Carcaça retangular com rosca interna

M2 = 0,1 Nm
M2,5 = 0,1 Nm
M3 = 0,3 Nm