Funcionamento e estrutura de sensores fotoelétricos

OADM e FADK são uma família de sensores de medição de distância cujos integrantes cobrem a faixa de medição de 16 mm a 13 m. Os sensores compactos com microcontrolador integrado fornecem um sinal de saída preciso, proporcional à distância medida. Uma análise de sinal interna inteligente possibilita que o sensor opere de maneira precisa mediante qualquer cor e a maioria das superfícies. Com o ponto de luz visível, o sensor pode sempre ser alinhado de maneira simples e exata. As distâncias até superfícies irregulares podem ser medidas de forma confiável, utilizando-se um linha de laser fina ao invés de um ponto de laser, abrangendo uma região maior.

Aplicações típicas

Essa família de sensores oferece diversas opções de áreas de medição, podendo ser utilizada em diversas aplicações. Dentre as aplicações típicas estão:

  • Aplicações nas quais o processo de fabricação é continuamente monitorado pelo sensor, possibilitando a detecção precoce de pequenas alterações e, assim, reduzindo o desperdício e os custos.
  • A automatização de unidades e dispositivos de teste possibilita o aumento da produtividade.
  • A automatização das configurações de formato possibilita obter máquinas multifuncionais e a troca de equipamentos rápida e sem erros.
  • Em outras aplicações, há objetos com superfícies irregulares e desniveladas a serem medidas.

Às vezes, a superfície pode até mesmo apresentar pequenos furos ou lacunas. Tais objetos podem ser medidos facilmente, utilizando-se um sistema óptico de linha de laser que fornece uma linha de laser fina ao invés de um feixe de laser focado.

Características e aplicações

Tempo de resposta
Ciclos de medição de até 0,9 ms possibilitam medições precisas mesmo com peças móveis.

Microcontrolador integrado
O microcontrolador integrado dispensa unidades de avaliação externas e facilita o posicionamento do sensor no local necessário.

Alta resolução e linearidade
Através da utilização da linha de fotodiodos nos sensores de triangulação, é obtida uma linearidade extremamente alta de ±6 μm, com uma resolução de até 2 μm (medida em cerâmica branca).

Ponto ou linha de laser
As distâncias são medidas de forma confiável, mesmo no caso de superfícies irregulares, devido à utilização de uma linha de laser ao invés de um ponto de laser.

Independência da superfície
O processamento inteligente de sinal melhora a medição em superfícies críticas.

Função teach-in
A faixa de medição pode ser adequada pelo usuário dentro da faixa de medição máxima através da tecla teach ou do cabo teach. A saída analógica possui sua amplitude total dentro dessa faixa programada. A configuração de fábrica é a faixa de medição máxima.

Função hold / de sincronização
Através da entrada synch.in, é possível sincronizar as medições de diversos sensores, ou preservar o último valor medido e, ao mesmo tempo, desligar o diodo laser.

Insensibilidade à luz externa
Um algoritmo torna o sensor altamente insensível a fontes de luz externas.