Montagem de interruptores mecânicos de precisão

Interruptores de precisão com cabeça de detecção metálica E e D

O My-Com E, com pino sensor em metal duro e o My-Com D, com esfera sensora em aço enrijecido permitem aproximação lateral em um ângulo máximo de 30°.

Interruptores de precisão com extremidade sensora de ZrO2

Os My-Com A, B, BS, C, F, G e M só permitem aproximação axial, uma vez que a aproximação lateral pode ocasionar quebra da extremidade sensora ou imprecisão de ponto de comutação.

Fixação estável

O interruptor de precisão My-Com deve ser fixado de maneira estável, para que o suporte não vibre e seja garantida uma detecção sem erros. Em caso de alto nível de vibração e aceleração, podem ocorrer comutações errôneas devido à inércia da esfera de contato.

Prevenção contra rompimento de cabos

Para evitar rompimentos, o cabo não deve ser dobrada diretamente atrás do My-Com.

Montagem cuidadosa

A instalação dos interruptores de precisão My-Com exige uma montagem delicada. Recomenda-se um torque máximo de 2,5 Nm.
My-Com D 20 Nm
My-Com E 5,5 Nm
Todos os outros 3,5 Nm