Tecnologia e particularidades de interruptores mecânicos de precisão

Ao projetar o interruptor de precisão My-Com®, buscou-se, de forma consistente, manter o número de componentes no nível absolutamente necessário. Apenas três componentes móveis e materiais de alta qualidade garantem um número elevado de operações de comutação, com precisão de repetição constante. Deslocamentos curtos e lineares em apenas duas direções e forças de acionamento reduzidas, elevam a confiabilidade e a expectativa de vida útil do interruptor de precisão My-Com®. O My-Com® já comprovou sua incrível confiabilidade em mais de 1 milhão de aplicações.

Especificações técnicas

Precisão de repetição (T = const) ± 0,001 mm
Vida útil mecânica 10.000.000 operações de comutação
Frequência de comutação 0 - 10 Hz
Velocidade de acionamento máx. < 30 mm/s
Faixa de temperatura -20 ... +75 °C
Revestimento de cabo em PVC
Classe de proteção (padrão) IP 50

Precisão de repetição de 0,001 mm

Com precisão de repetição garantida de um micrômetro, o My-Com® é o interruptor de fim de curso mais preciso do mundo. O apalpador mecânico, projetado para uma vida útil de 10 milhões de operações de comutação, disponibiliza sinais de referência extremamente precisos para os mais diversos tipos de aplicação.

Precisão de 1 μm em condições árduas

Os interruptores de precisão My-Com® desempenham suas tarefas de alta precisão mesmo sob condições adversas de indústria. As vedações de Viton e silicone impedem a penetração de sujeira, poeira e umidade dos contatos banhados a ouro.

Formatos de carcaça e modelos

A família de interruptores de precisão My-Com® se destaca pelos formatos extremamente compactos e pela variedade de modelos.

  • Carcaças cônicas e afiladas para a frente
  • Forças de acionamento de 30 cN a 250 cN, específicas conforme a aplicação
  • Extremidades sensoras em metal ou rubi, para casos em que é necessária aproximação lateral.
  • Amplificador integrado com indicador LED, projetado para corrente de carga de 50 mA (SPS)