Como funciona o conceito de vedação proTect+?

Com o proTect+ a Baumer desenvolveu um conceito de vedação que oferece confiabilidade até mesmo sob as mais extremas condições. Graças à estrutura especial e à seleção de materiais de alta qualidade, testados quanto a choques de temperatura em toda faixa térmica e mesmo após incontáveis ciclos de temperatura, os sensores satisfazem os requisitos do grau de proteção IP 69K e oferecem a mais alta resistência. proTec+ garante assim maior confiabilidade e vida útil dos sensores.

Destaques do proTect+?

  • Vedação duradoura: teste de choque de temperatura em água e ar em toda a faixa de temperatura
  • Proteção contra jato d'água e resistência à limpeza com alta pressão: satisfaz os elevados requisitos IP de área de aplicação
  • Excepcional resistência: materiais selecionados com elevada resistência, p. ex. contra agentes de limpeza e óleos
  • Vedação por design: conexões mecânicas otimizadas e processos de fabricação

Vantagens do proTect+

    • Maior segurança de processo
    • Menor custo de manutenção
    • Maior vida útil que sensores convencionais

    Materiais selecionados como o aço inoxidável V4A, borracha de silicone líquida e poliamida garante excepcional resistência dos sensores com proTect+

    Design aprimorado de interfaces mecânicas proporciona vedação absoluta também em pontos críticos como saída de cabos ou indicadores de LED do estado de ligação – ou na limpeza com espuma ou alta pressão

    Testes de choque térmico cíclicos dos sensores em câmaras de ensaio de temperatura e na água garantem a vedação permanente dos sensores com proTect+