Montagem de sensores ultrassônicos

Modo de sincronização ou multiplex

Modo de sincronização

Conectar entre si os pinos de comando de todos os sensores em uma área restrita. Isso faz com que seja ativada a medição simultânea de todos os sensores. Sinais de interferência que chegam posteriormente ao sensor, resultantes da maior distância de detecção, são ignorados. Através dos pinos de comando, é possível sincronizar até oito sensores.

 

Modo multiplex

Conectar entre si os pinos de comando de ambos os sensores. Enquanto o primeiro sensor mede, o segundo é ativado. Depois de concluída a primeira medição, o segundo sensor é autorizado a enviar e receber seus sinais. É possível conectar no máximo dois sensores entre si. O modo multiplex aumenta o tempo de resposta do sensor para o dobro do valor indicado.

Nota: Em sensores com modo de sincronização ou multiplex, o pino de comando não pode permanecer aberto. Quando a função não está sendo utilizada, o pino deve ser conectado ao seguinte potencial, para garantir o tempo de resposta padrão:

Sincronização: Conectar o pino de comando à tensão de alimentação (+Vs)
Multiplex: Conectar o pino de comando à terra (GND)

Auxílio de ajuste

Um LED indica a intensidade do sinal recebido, bem como o estado de comutação da saída.

LED aceso
Objeto detectado seguramente, reserva de sinal superior a 50%, a saída está ativa.
LED apagado
Sem detecção de objeto, a saída não está ativa.
LED piscando
Não é mais garantida a detecção segura, a saída permanece ativa.

Bloqueio de teach-in

O bloqueio de teach-in ocorre cinco minutos após a aplicação da tensão de operação ou após o último procedimento de teach-in. Liberação do bloqueio de teach-in através de breve desligamento da tensão de operação!

Alteração de ângulo

  • Assim como a luz, o som também é refletido por superfícies lisas. O sensor não recebe um sinal de eco que possa ser avaliado e, por isso, não é possível uma detecção clara do objeto. Quanto maior a distância entre sensor e objeto, maior a influência da inclinação do objeto.

    Esse efeito também pode ser aproveitado de forma benéfica. O refletor deve ser grande o suficiente e apresentar superfícies e arestas completamente lisas.

    Defletor série 20 - ver capítulo de acessórios

Distâncias de montagem mínimas

  • Distâncias de montagem mínimas

     

    Tabela de distâncias mínimas