« Une solution adaptée à chaque tâche »

Mesure continue ou alarmes de niveau de nouvelle génération

Qu'il s'agisse d'appareils de mesure basés sur la conductibilité, de détecteurs capacitifs, d'appareils de mesure hydrostatiques, de détecteurs optiques, de détecteurs à ultrasons ou d'alternatives technologiques aux fourches de balancier, Baumer a toujours une solution de mesure de niveaux de remplissage adaptée à chaque application, dans son offre technologique étendue.

  • Portfolio

    • Balayage de fréquence

      L'alternative ingénieuse aux fourches de balancier et la nouvelle méthode de surveillance des niveaux.

      Hydrostatiques

      Les capteurs hydrostatiques Baumer mesurent les niveaux de remplissage, les colonnes d'eau et les niveaux en mesurant la différence de pression.

      Ultrasons

      Mesure indépendante du matériau et sans contact — fiable de quelques centimètres à plusieurs mètres.

    • Potentiométrique

      Nos transmetteurs de niveau potentiométriques détectent avec précision tous les liquides homogènes.

      Capacitifs

      Ils pénètrent les matériaux non conducteurs et peuvent ainsi réaliser des détections à travers les parois non-métalliques.

      Conductifs

      Les contacteurs de niveau conductifs détectent rapidement, avec fiabilité et au millimètre près les liquides conducteurs.

    Domaine d'application

    Dans le cadre de la recherche d'une technologie de mesure pertinente et du produit adapté, nous distinguons, dans la mesure de niveau, trois tâches distinctes :

    • Mesure continue ou alarmes de niveau
    • Détection de produits en vrac ou de liquides
    • Mesure sans ou avec contact avec le produit

    Il convient également de s'interroger sur les rapports géométriques ainsi que sur d'autres aspects tels que la formation de mousse ou les turbulences, ainsi que les caractéristiques physico-chimiques.

    À cela s'ajoutent les exigences en matière de montage, de nettoyage, de norme d'hygiène (3A) et de précision nécessaire. Grâce à nos compétences technologiques globales, nous pouvons dans tous les cas vous offrir une solution adaptée.