Recherche de produit pression électronique

17 products matching your selection
Entries:
Order:
Sort by:
 
ProduitFluideMatériau pour
raccords de process
Étendue de mesureExactitudeTempérature
maximale du media
Signal de sortieAffichageApprobation
CombiPress - PFMHCorrosif / agressif à fluide
De mer
Eau
Hygiénique / affleurante Applications
Acier inoxydable 1.4404 (316L)
Hastelloy
Négatif
0…40 bars
40…400 bars
0.1% EM
0.25% EM
< 80 °C
< 100 °C
< 125 °C
< 200 °C
HART
4…20 mA
Rotatif
Sans
Standard
ATEX
EHEDG
3-A
CombiPress - PFMNCorrosif / agressif à fluide
De mer
Eau
Hydraulique
Pneumatique
Acier inoxydable 1.4404 (316L)
Hastelloy
Négatif
0…40 bars
40…400 bars
0.1% EM
0.25% EM
< 80 °C
< 100 °C
< 125 °C
< 200 °C
HART
4…20 mA
Rotatif
Sans
Standard
ATEX
EHEDG
CPX Eau
Pneumatique
Acier inoxydable 1.4404 (316L)Négatif
0…40 bars
40…400 bars
1.0% EM< 80 °C
< 100 °C
Deux sorties seuilsSans-
CTX / CTL Eau
Pneumatique
Acier inoxydable 1.4404 (316L)
Laiton
Négatif
0…40 bars
40…400 bars
1.0% EM< 80 °C
< 100 °C
0...10 V
4…20 mA
Sans-
EF6Eau
Pneumatique
Acier inoxydable 1.4404 (316L)Négatif
0…40 bars
40…400 bars
0.5% EM< 80 °C
< 100 °C
0...10 V
4…20 mA
SansChemin de fer
FlexBar HRTCorrosif / agressif à fluide
De mer
Eau
Hygiénique / affleurante Applications
Acier inoxydable 1.4404 (316L)
Hastelloy
Négatif
0…40 bars
40…400 bars
0.1% EM
0.25% EM
< 80 °C
< 100 °C
< 125 °C
< 200 °C
HART
4…20 mA
Sans
Standard
ATEX
3-A
PBCNCorrosif / agressif à fluide
De mer
Eau
Pneumatique
Acier inoxydable 1.4404 (316L)Négatif
0…40 bars
0.5% EM< 80 °C0...10 V
4…20 mA
Sans-
PBMH HygienicCorrosif / agressif à fluide
De mer
Eau
Hygiénique / affleurante Applications
Acier inoxydable 1.4404 (316L)
Hastelloy
Négatif
0…40 bars
0.1% EM
0.25% EM
< 80 °C
< 100 °C
< 125 °C
< 200 °C
0...10 V
4…20 mA
SansATEX
EHEDG
3-A
PBMN FlushCorrosif / agressif à fluide
De mer
Eau
Hygiénique / affleurante Applications
Acier inoxydable 1.4404 (316L)
Hastelloy
Négatif
0…40 bars
40…400 bars
0.1% EM
0.25% EM
0.5% EM
< 80 °C
< 100 °C
< 125 °C
< 200 °C
0...10 V
4…20 mA
SansATEX
PBMN industrial - High PressureHydrauliqueAcier inoxydable 1.4301 (304)
Acier inoxydable 1.4301 (304)
40…400 bars
400…1600 bars
0.1% EM
0.25% EM
0.5% EM
< 80 °C
< 100 °C
< 125 °C
0...10 V
4…20 mA
SansATEX
PBMN industrial - Low PressureCorrosif / agressif à fluide
De mer
Eau
Pneumatique
Acier inoxydable 1.4404 (316L)Négatif
0…40 bars
0.1% EM
0.25% EM
0.5% EM
< 80 °C
< 100 °C
< 125 °C
0...10 V
4…20 mA
SansATEX
PBSN Eau
Pneumatique
Acier inoxydable 1.4404 (316L)Négatif
0…40 bars
40…400 bars
0.7% EM< 80 °C
< 100 °C
0...10 V
4…20 mA
Sans-
PDRxHydrauliqueAcier inoxydable 1.4301 (304)
Acier inoxydable 1.4301 (304)
40…400 bars
400…1600 bars
0.3% EM
0.5% EM
< 85 °C0...10 V
4…20 mA
SansATEX
TEDEau
Oxygène
Acier inoxydable 1.4404 (316L)Négatif
0…40 bars
40…400 bars
0.7% EM< 80 °C
< 100 °C
0...10 V
Deux sorties seuils
Modbus
4…20 mA
Rotatif
Standard
3-A
X91Eau
Oxygène
Pneumatique
Acier inoxydable 1.4404 (316L)Négatif
0…40 bars
40…400 bars
1.0% EM< 80 °C
< 100 °C
0...10 V
4…20 mA
SansATEX
Y910Eau
Oxygène
Pneumatique
Acier inoxydable 1.4404 (316L)Négatif
0…40 bars
40…400 bars
1.0% EM< 80 °C
< 100 °C
0...10 V
4…20 mA
SansATEX
Marine
YTEDEau
Oxygène
Acier inoxydable 1.4404 (316L)Négatif
0…40 bars
40…400 bars
0.7% EM< 80 °C
< 100 °C
Deux sorties seuils
4…20 mA
Rotatif
Standard
ATEX
1