- 1Produits
Baumer Group
Description

- 2Secteurs
- 3Enterprise
Baumer Group
Description

- 4Actualités
Baumer Group
Description

- 5Service
Baumer Group
Description

| Produit | Diamètre | Matériau du boîtier | Classe d'exactitude | Classe de sécurité | Disponible avec de l'huile | Degré de protection | Approbation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPC100 | 100 mm | Acier inox | Classe 1.6 | - | Oui | IP65 | ATEX |
| DPC160 | 160 mm | Acier inox | Classe 1.6 | - | Oui | IP65 | ATEX |
| MAN | 150 mm | Acier inox | Classe 0.5 Classe 0.6 Classe 1.0 | S3 | - | IP52 | ATEX |
| MAT1 | 40 mm | Tôle d'acier peinte en noir | Classe 2.5 | - | - | - | - |
| MAT2 | 50 mm | Tôle d'acier peinte en noir | Classe 2.5 | - | - | - | - |
| MAT3 | 63 mm | Tôle d'acier peinte en noir | Classe 2.5 | - | - | - | - |
| MAT4 | 80 mm | Tôle d'acier peinte en noir | Classe 2.5 | - | - | - | - |
| MAT5 | 100 mm | Tôle d'acier peinte en noir | Classe 2.5 | - | - | - | - |
| MCD7 | 100 mm | Acier inox | Classe 1.6 | - | - | IP65 | ATEX |
| MCX5 | 100 mm | Acier inox | Classe 1.6 | S1 | - | IP65 | ATEX |
| MCX7 | 150 mm | Acier inox | Classe 1.6 | S1 | - | IP65 | ATEX |
| MEM2 | 50 mm | Acier inox | Classe 1.0 Classe 1.6 | S1 | Oui | IP65 | ATEX |
| MEM3 | 63 mm | Acier inox | Classe 1.0 Classe 1.6 | S1 | Oui | IP65 | ATEX |
| MEM5 | 100 mm | Acier inox | Classe 0.5 Classe 0.6 Classe 1.0 | S1 | Oui | IP65 | ATEX |
| MEP5 | 100 mm | Acier inox | Classe 0.5 Classe 0.6 Classe 1.0 | S3 | Oui | IP67 | ATEX |
| MEX2 | 50 mm | Acier inox | Classe 1.0 Classe 1.6 | S1 | Oui | IP65 | ATEX |
| MEX3 | 63 mm | Acier inox | Classe 1.0 Classe 1.6 | S1 | Oui | IP65 | ATEX |
| MEX5 | 100 mm | Acier inox | Classe 0.5 Classe 0.6 Classe 1.0 | S1 | Oui | IP65 | ATEX |
| MIM7 | 150 mm | Acier inox | Classe 0.5 Classe 0.6 | S1 | Oui | IP65 | ATEX |
| MIT3 | 63 mm | Acier inox | Classe 2.5 | - | Oui | - | - |
| MIT5 | 100 mm | Acier inox | Classe 2.5 | - | Oui | - | - |
| MIX7 | 150 mm | Acier inox | Classe 0.5 Classe 0.6 Classe 1.0 | S1 | Oui | IP65 | ATEX |
| MJX | 150 mm | Acier inox | Classe 0.5 Classe 0.6 Classe 1.0 | S1 | Oui | IP65 | ATEX |
| MMF | 150 mm | Acier inox | Classe 0.5 Classe 0.6 Classe 1.0 | S3 | - | IP52 | ATEX |
| MMJ | 150 mm | Acier inox | Classe 0.5 Classe 0.6 Classe 1.0 | S1 | - | IP65 | ATEX |