«Celui qui ne peut pas sentir, doit pouvoir entendre...»
Détecteurs à ultrasons pour une détection fiable, indépendamment de la couleur et de la transparence
Les détecteurs de proximité, les barrières simples et les barrières réflexes à ultrasons détectent les objets ou les niveaux indépendamment de leur couleur ou de leur transparence et sont extrêmement insensibles à l'encrassement. Ils offrent une précision maximale sur l'ensemble de la plage de détection. Différentes formes de faisceau sonique permettent ainsi un ajustement individuel à l'objet mesuré, à l'environnement dans lequel il se trouve et à son accessibilité.
-
Programme
-
Compacte et complète – Série 20
- Plage de détection jusqu'à 1000 mm
- Boîtier au design extrêmement plat et compact
- Disponible sous forme de détecteur de proximité, de barrière réflexe ou de barrière simple
Détecteurs miniatures Série 10
(SONUS)- Les plus petits et les plus légers des détecteurs à ultrasons avec seulement 4 grammes
- Plage de détection jusqu'à 200 mm
- Paramétrable par apprentissage (Teach-in)
Détecteurs robustes
- Boîtier robuste en inox V4A
- Grande résistance chimique grâce au revêtement spécial
- Plage de détection jusqu'à 1000 mm
Plage de détection jusqu'à 2000 mm – Série 30
- Plage de détection jusqu'à 2000 mm
- Disponible sous forme de détecteur de proximité, de barrière réflexe ou de barrière simple
- Version spéciale disponible avec 2 sorties de commutation indépendantes
-
Lorsqu'il doit être cylindrique – Séries 12/18
- Plage de détection jusqu'à 1000 mm
- Boîtier compact M12/M18
- Disponible sous forme de détecteur de proximité, de barrière réflexe ou de barrière simple
Détection des plus petits objets à travers les plus petites ouvertures
- Faisceau sonique très étroit pour des ouvertures jusqu'à ø 3 mm
- Résolution jusqu'à 0,1 mm
- Plage de détection jusqu'à 150 mm
Les détecteurs à ultrasons les plus rapides
- Le détecteur à ultrasons le plus rapide du monde avec un temps de réponse de 1,3 ms seulement
- Boîtier compact M12
- Plage de détection jusqu'à 70 mm
Plage de détection étendue dans un boîtier cylindrique – Série 50
- Plage de détection jusqu'à 3000 mm
- Disponible sous la forme de détecteur de proximité ou de barrière réflexe
- Version spéciale disponible avec 2 sorties de commutation indépendantes
Domaines d'application
-
- Reconnaissance des objets
- Détection des niveaux de remplissage
-
- Applications de comptage
- Contrôles de déchirures des feuilles
Caractéristiques particulières
-
- Indépendamment de la couleur et de la transparence
- Résistant à la poussière, à la saleté et à l'humidité
-
- Résolution constante et précision de la reproductibilité sur toute la portée de détection
Particularité
Les détecteurs à ultrasons sont nettement supérieurs aux techniques traditionnelles en matière de détecteurs, tout particulièrement pour les objets réfléchissants ou transparents, pour les liquides et pour les portées de commutation jusqu'à 3 m. Un détecteur à ultrasons apporte une réponse fiable à l'ensemble de ces applications, même lorsqu'elles sont combinées. Les détecteurs à ultrasons détectent même à travers des tuyaux ou de petites ouvertures.
Un produit phare du portefeuille : le détecteur à ultrasons le plus rapide du monde pour des applications industrielles (mêmes temps d'activation qu'un détecteur optique).Technologie
-
Comment fonctionnent les détecteurs à ultrasons?
Les détecteurs à ultrasons sont des détecteurs électroniques travaillant sans contact. Au moyen de leurs ondes à ultrasons, ils détectent les objets et les liquides indépendamment du genre de matériau et de leurs couleurs.
- Indépendant de la couleur et de la transparence
- Insensibles à la poussière et à l'humidité
- Résolution constante et précision de la reproductibilité sur toute la plage de mesure
- Faisceau sonore de mesure plat
- Principe de réflexion possible sans réflecteur spécial
Principe de fonctionnementLa plupart des détecteurs à ultrasons reposent sur le principe de la mesure de la durée de propagation du son dans l'air. Des paquets de signaux à ultrasons sont émis par le détecteur, réfléchis par un objet pour être finalement réceptionnés par le même détecteur. Grâce au signal d'écho réceptionné par le détecteur, il est possible de déterminer la durée de propagation des ultrasons. Cette valeur évaluée par l'électronique intégrée dans le détecteur est mise à disposition à la sortie sous la forme d'une information numérisée ou analogique selon le type de détecteur.
Par opposition aux détecteurs optiques, par exemple, la détection d'objets aux couleurs changeantes, d'objets transparents ou fortement réfléchissants n'est absolument pas critique avec les détecteurs à ultrasons. Et tout spécialement dans les environnements rudes, les performances des détecteurs à ultrasons sont encore plus évidentes étant donné qu'ils sont extrêmement tolérants au niveau de l'encrassement et que la sécurité du process ne peut être, en aucun cas, perturbée par la poussière, la fumée, le brouillard ou de tout autres éléments semblables.
-