« Ne faire abstraction d'aucune machine »
Détecteurs de proximité inductifs pour la détection sans contact d'objets métalliques
Baumer tient une place de précurseur et de leader dans la production de détecteurs inductifs - l'âme de chaque machine. Nous fournissons aussi bien des pièces uniques que des produits standard fiables en grande quantité, dans différentes tailles et avec différentes distances de commutation. Mais nous garantissons toujours une qualité élevée constante.
Les détecteurs miniatures avec électronique d'évaluation complètement intégrée font partie de cette catégorie, pour des applications avec des rapports de place étroits tout comme les détecteurs ultra résistants pour les applications en extérieur et nécessitant une hygiène particulière, dans des boîtiers en acier inoxydable avec degré de protection élevé et équipé de notre concept d'étanchéité proTect+. Et lorsque les produits standard ne conviennent pas, ou pour répondre à des projets innovants, nous fabriquons également des produits sur mesure.
Nous avons développé cette technologie et, jusqu'à présent, nous avons toujours fait partie des précurseurs, avec des concepts innovants.
-
Gamme
-
Détecteurs miniatures
- Électronique d'évaluation entièrement intégrée
- Pour les applications dans des espaces restreints
- Différents modèles
Détecteurs pour l'extérieur
- Boîtier robuste en inox
- Étanchéité à long terme selon IP 69K grâce au concept d'étanchéité proTect+
- Grande qualité de signal sur une plage de température étendue
Détecteurs en milieu hygiénique et de nettoyage
- Certifiés EHEDG, matériaux conformes à la FDA, homologués par Ecolab
- Étanchéité à long terme selon IP 69K grâce au concept d'étanchéité proTect+
- Adaptation aisée grâce à la rétro-compatibilité avec les détecteurs inductifs standard
Détecteurs avec plage de température étendue
- Plage de température élevée jusqu'à 180°C
- Versions avec électronique d'évaluation intégrée et déportée
- Fréquences de commutation élevées
Détection fiable dans un domaine à risque d'explosion
- Pour les environnements avec gaz inflammable et de la poussière
- Différents types de protection
- Disponible en formes de petits arbres
-
Grande portée de commutation
(GammaProx)- Une grande plage de détection dans un format compact
- Faible dérive en température
- Versions noyées et non noyées
Détecteurs standard
- Résolution très élevée et précision de la reproductibilité
- Fréquences de commutation élevées
- Petits formats disponibles
Détecteurs tout en métal (DuroProx)
- Boîtier robuste tout en inox (V4A)
- Pour les applications exigeantes
- Plage de température élevée jusqu'à 100°C
Détecteurs haute pression et résistants au soudage
- Résistant à la pression jusqu'à 500 bar
- Pour les champs magnétiques importants jusqu'à 90 mT
- Fréquences de commutation élevées
Domaines d'application
-
- Détection de position finale
- Contrôle de présence/d'absence
-
- Détecter et compter
-
- Détection de vitesse
Caractéristiques particulières
-
- Principe de mesure sans contact et sans entretien
-
- Grande résistance aux conditions extérieures
- Ultra haute résolution et précision de la reproductibilité
-
- Fréquences de commutation élevées
- Petits formats disponibles
Particularité
Nos ingénieurs ont réussi à réduire le nombre de composants et de liaisons mécaniques de façon significative, permettant de réduire considérablement l'apparition de pannes sur les détecteurs et d'augmenter sensiblement leur durée de vie.
Les détecteurs miniatures avec électronique d'évaluation complètement intégrée font partie de nos produits phares, pour des applications dans des espaces restreints, de même que les détecteurs ultra résistants pour les applications en extérieur et nécessitant une hygiène particulière, dans des boîtiers en acier inoxydable avec degré de protection élevé et équipé de notre concept d'étanchéité proTect+. Et lorsque les produits standard ne conviennent pas, ou pour répondre à des projets innovants, nous fabriquons également des produits sur mesure.
Nous avons développé cette technologie et, jusqu'à présent, nous avons toujours fait partie des précurseurs, avec des concepts innovants. -