«Solide et précis»
Détecteurs magnétiques, reposant sur le principe de Hall ou sur des circuits magnétorésistifs
Les détecteurs magnétiques Baumer présentent une vitesse de détection jusqu'à 20 000 mesures/seconde. Étant donné qu'ils fonctionnent sans contact et qu'ils ne contiennent aucune partie mobile, comme par exemple, un roulement à bille, ils sont inusables et ne nécessitent aucun entretien, ils sont faciles à utiliser et à monter et complètement insensibles à la saleté. C'est pourquoi ils sont tout simplement incontournables dans de nombreuses applications. Cela garantit également de longues durées de fonctionnement, et permet un fonctionnement fiable sur des véhicules ferroviaires ou de secours.
Les détecteurs magnétiques offrent, selon l'application, une alternative optimale aux codeurs ou aux détecteurs inductifs.
Baumer vous propose une gamme complète de technologies (détecteurs Hall, détecteurs de proximité, détecteurs pour vérins) et formats différents, et ainsi, la solution adaptée à chaque application.
-
Programme
-
Détecteurs Hall
- Détection de la vitesse et du sens de rotation des engrenages à rotation rapide
- Frais de maintenance réduits au minimum grâce à l'absence d'usure
- Versions robustes spécifiques disponibles
Détecteurs magnétiques pour vérins
- Détection de la fin de course dans tous les vérins de modèle courant
- Différents modèles et accessoires de montage polyvalents pour un maximum de flexibilité
- Sans contact et totalement inusables
-
Détecteurs magnétiques de proximité
- Détection fiable et sans usure d'objets
- Portée de commutation élevée, jusqu'à 60 mm
- Emploi sans difficulté en présence de saleté ou d'humidité
Domaines d'application
-
- Surveillance de la vitesse
- Reconnaissance de la position finale
-
- Détection d'objets
- Détection des niveaux indirecte
Caractéristiques particulières
-
- Détection très rapide des engrenages
- Reconnaissance fiable de la position finale des vérins
-
- Principe de détection sans contact et inusable
- Longue durée de fonctionnement grâce au boîtier résistant
-
- Dimensions compactes
- Manipulation et montage faciles
Particularité
Baumer propose des détecteurs avec des boîtiers métalliques complètement fermés, ce qui permet également une installation dans l'huile pour engrenage, par exemple, pour en détecter la vitesse.
-