«Vraiment rien ne leur échappe...»

Les détecteurs opto-électroniques Baumer allient des technologies éprouvées et des innovations ambitieuses.

Grâce à leur point lumineux petit et précis, leur vitesse élevée et leur polyvalence, ils répondent, depuis de nombreuses années, aux applications les plus complexes. Nous proposons des solutions opto-électroniques pour chaque application de détection dans le domaine de l'industrie d'automatisation : avec les barrières, les commutateurs, les détecteurs différentiels, les fibres optiques, les détecteurs de couleurs et de contrastes de Baumer, vous êtes toujours bien équipés.

  • Programme

    • Série O500 

      • Plus la construction est compacte, plus la portée est grande
      • Trois principes de détection différents
      • Deux sources lumineuses différentes

      plus

       

      Série 25

      • La nouvelle solution de détection pour grandes portées
      • Classe laser 1 inoffensive
      • Barrière SmartReflect™, détecteur réflex avec élimination de l’arrière-plan

      Série 10 

      • Compact et puissant
      • Détecteurs laser et à lumière rouge
      • Différentes formes de faisceau optimisées en fonction de l'application

      Série 07  

      • Le plus petit détecteur opto-électronique du monde
      • Toutes les versions des barrières et détecteurs réflex dans un boîtier miniature

      Détecteurs réflex 

      • Détecteurs réflex énergétiques
      • Les détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan détectent les objets indépendamment de leur forme et de leur couleur

      Détecteurs différentiels 

      • Pour la surveillance des tolérances de position
      • Détection d'objets sur des convoyeurs oscillants
      • Détection des écarts min/max en cours de processus

      Détecteurs de contraste 

      • Détection des marques typographiques et des différences d'intensité exigeantes
      • Focalisation, rapidité et diversité des modèles
      • Encombrement minimum et portée maximale

      plus

      Fibres optiques 

      • Modèles en plastique et en verre
      • Enveloppe en PTFE comme protection contre les fluides corrosifs
      • Grande sélection de têtes de détection


      Compteur d'exemplaires SCATEC  

      • Détection et comptage des objets plats et des bords les plus petits
      • Sans contact, focalisé et très rapide
      • Pour les imprimés, les matériaux d'emballage et les emballages

      plus

    • SmartReflect™ 

      • La première barrière sans réflecteur
      • Détection fiable d'objets et coûts de fonctionnement réduits
      • Différents modèles pour répondre aux exigences de votre secteur d'activité

      plus

      Détecteurs miniatures 

      • Pour un degré d'automatisation élevé avec un faible encombrement
      • Aussi puissant qu'un grand
      • Électronique entièrement intégrée

      Série 14 

      • La gamme de détecteurs qui répond à une large palette d'applications
      • Détecteurs laser et à lumière rouge
      • Détecteurs laser de la classe laser 1

      Détecteurs en milieu hygiénique et de nettoyage 

      • Certifiés EHEDG, matériaux conformes à la FDA, homologués par Ecolab
      • Étanchéité à long terme selon IP 69K grâce au concept d'étanchéité proTect+
      • Fixation unique

      Barrières photoélectriques

      • Barrières simples, réflexes et SmartReflect
      • Barrières réflexes avec auto-collimation pour la détection d'objets derrière des trous de perçage
      • Barrières pour la détection d'objets transparents

      Barrières à fourche/angulaires 

      • Une barrière simple dans un seul appareil
      • Aucun réglage de l'émetteur et du récepteur
      • Aucun déréglage de l'émetteur et du récepteur en raison des vibrations de la machine

      Compteur d'exemplaires SCATEC  

      • Détection et comptage des objets plats et des bords les plus petits
      • Sans contact, focalisé et très rapide
      • Pour les imprimés, les matériaux d'emballage et les emballages

      plus

      Détection de niveaux 

      • Détecteurs pour la détection sans contact de niveaux dans des tuyaux montants
      • Détecteurs robustes, résistants aux produits chimiques pour un contact direct
      • Suppriment la mousse et les bulles d'air jusqu'à 3 mm

      Détecteurs de contraste 

      • Détection des marques typographiques et des différences d'intensité exigeantes
      • Focalisation, rapidité et diversité des modèles
      • Encombrement minimum et portée maximale

      plus

    Domaines d'application

      • Contrôle de présence
      • Reconnaissance des objets
      • Reconnaissance des couleurs
      • Détection des marques typographiques
      • Compter

    Caractéristiques particulières

      • précision élevée
      • intégration facile aux installations
        • La détection des objets peut être dépendante ou indépendante des matériaux
      • fonction fiable
      • différentes formes de faisceaux et sources de lumières augmentent le nombre d'application possibles
        • technologie établie et reconnue

    Particularité

    Baumer occupe une place de leader en matière de technique des détecteurs opto-électroniques, en résolvant de nombreux projets de détection ambitieux. Dans les années passées, nous avons réussi à établir de nouveaux critères. Par exemple, avec les plus petits détecteurs réflexe avec élimination de l'arrière plan, les plus petits détecteurs optiques réglables ou les premières barrières sans réflecteur/récepteur séparé. En outre, nous sommes leaders du marché dans le domaine des compteurs d'exemplaires pour l'industrie graphique et l'industrie de l'emballage.

    Technologie

    • Comment fonctionnent les détecteurs opto-électroniques

      Les détecteurs optiques sont des détecteurs électroniques travaillant sans contact. Par l'intermédiaire d'un rayonnement optique, ils détectent les objets et en partie, grâce à différentes technologies, indépendamment de leurs couleurs et du type de matériau.

      • Haute résolution
      • Temps de réaction très courts
      • Spot lumineux bien visible
      • Des formes de faisceaux et de sources lumineuses les plus diverses augmentent les possibilités au niveau des applications
      • Les objets peuvent être détectés aussi bien en fonction du type de matériau qu'indépendamment de celui-ci
      • Portées élevées

       

      Principe de fonctionnement

      L'émetteur du détecteur opto-électronique émet un rayon lumineux visible ou infrarouge. Ce rayon lumineux est réfléchi en direction du récepteur intégré dans le détecteur soit par un réflecteur soit par l'objet à détecter lui-même ou encore dirigé vers un récepteur séparé. La lumière reçue est alors évaluée par l'électronique intégrée et mise à disposition à la sortie sous la forme d'une information numérisée ou analogique selon le type de détecteur.

      Pour la détection opto-électronique d'objets, on peut choisir entre deux principes physiques différents: détecteurs réflex et barrières simples ou réflex. De même, on distingue deux principes différents pour la mesure de la distance : la triangulation et la durée de propagation.

    qTeach

    • qTeach

      qTeach est un procédé d’apprentissage confortable et sans aucune usure pour les détecteurs Baumer. A la place de la traditionnelle touche Teach-in, l’apprentissage des détecteurs équipés du qTeach s’effectue au moyen d’un outil ferromagnétique ordinaire. L’endroit qui doit être touché est déterminé par une cavité et porte la mention „qTeach“.


      Avantages du qTeach:

      • Facilement accessible et d’un usage simple
      • L’apprentissage du détecteur est possible directement sur l’appareil en cours d’utilisation
      • Aucun point faible au niveau de l’étanchéité du détecteur
      • Aucune usure vu qu’aucune pièce n’est en mouvement

       

      FAQ concernant le qTeach:

      Peut-on utiliser un outil quelconque?

      JaOui. Mais au point de vue de la sécurité du fonctionnement, nous conseillons d’utiliser un tournevis pour vis à fente de la grandeur 3 ou supérieure.

       

      Une fixation ferromagnétique a-t-elle une influence négative sur le qTeach?

      Non. Par contre, il est important que, par exemple, l’équerre de fixation ferromagnétique soit placée avant la mise sous tension du détecteur (Power-on). A la mise sous tension, le détecteur tient compte de l’équerre de montage ferromagnétique comme „condition à l’enclenchement“ et fonctionne ensuite normalement avec un outil ferromagnétique.

       

      En cours de fonctionnement, le détecteur peut-il commuter suite à la présence d’une pièce métallique ferromagnétique en chute libre?

      Le qTeach est seulement actif dans les cinq premières minutes suivant la mise sous tension. Lors de l’utilisation du qTeach dans les cinq premières minutes suivant la mise sous tension, il faut, de plus, tenir compte d’un temps de verrouillage de deux seconds au cours duquel le détecteur ne réagit pas.