« La diversité grâce aux innovations »
Caméras CCD et CMOS avec GigE Vision®, Camera Link® et FireWire™
Une qualité d'image excellente, une cadence élevée et une conception de caméra qui permet une intégration rapide et flexible : les caméras numériques de Baumer sont spécialement conçues pour les tâches exigeantes. Notre portefeuille comprend des caméras matricielles disponibles en versions couleurs et monochrome ainsi qu'avec des résolutions du VGA à 8 mégapixels. Les caméras reposent sur des technologies innovantes telles que CCD et CMOS et comprennent toutes les interfaces normalisées pertinentes (GigE Vision®, Camera Link® et FireWire™).
-
Séries de produits
Particularité
Baumer vous propose un vaste choix de caméras, des modèles d'entrée de gamme compacts aux caméras hautes performances à haute résolution et vitesse élevée. Vous bénéficiez des caméras optimales adaptées à presque toutes les applications. Baumer dispose également d'accessoires compatibles. En effet, seule une compatibilité optimale permet d'obtenir des résultats parfaits.
Domaines d'application
-
- Traitement d'images industriel
- Inspection de l'emballage et de l'impression
- Système de mesure et d'inspection
- Technique médicale
-
- Énergies renouvelables
- Robotique
- Surveillance du trafic
Caractéristiques importantes
-
- Caméras matricielles pour usage industriel
- Haute résolution et vitesse élevée
- Fonctionnalité innovante
- Diversité d'interfaces
-
- Solutions spéciales telles que PoE, IP 67 et IR proche
- Conception robuste, destinée à l'industrie
- Un vaste choix d'accessoires auprès d'un seul et même fournisseur
Downloads
-
Brochures
There are 1 files.Rapports techniques et rapports d'applications
There are 10 files.