- 1Produits
Baumer Group
Description

- 2Secteurs
- 3Enterprise
Baumer Group
Description

- 4Actualités
Baumer Group
Description

- 5Service
Baumer Group
Description

| Produit | Fluide | Le principe de mesure | Matériau pour raccords de process | Exactitude | Température maximale du media | Signal de sortie | Affichage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CleverLevel - LBFS | Corrosif / agressif à fluide Eau potable Eau ultra-pure Granulés Huile Hygiénique Poudre Solide | Point | Acier inoxydable 1.4301 (304) | ±1 mm (que point de) | < 115 °C < 80 °C | PNP / NPN PWM | LED Sans |
| CleverLevel - LBFS (pendulaire) | Granulés Poudre Solide | Point | Acier inoxydable 1.4301 (304) PUR | ±1 mm (que point de) | < 85 °C | PNP / NPN PWM | Sans |
| CleverLevel - LFFS | Corrosif / agressif à fluide Eau potable Eau ultra-pure Granulés Huile Hygiénique Poudre Solide | Point | Acier inoxydable 1.4404 (316L) | ±1 mm (que point de) | < 115 °C < 140 °C < 200 °C < 80 °C | PNP / NPN PWM | LED Sans |
| LSKx2x | Corrosif / agressif à fluide Eau potable Hygiénique | Point | Acier inoxydable 1.4404 (316L) | ±1 mm (que point de) | < 115 °C < 140 °C < 80 °C | Relais | Sans |
| LSKx5x | Corrosif / agressif à fluide Eau potable Hygiénique | Point | Acier inoxydable 1.4404 (316L) | ±1 mm (que point de) | < 115 °C < 140 °C < 80 °C | Relais | Sans |
| LSP | Corrosif / agressif à fluide Eau potable Hygiénique | Continue | Acier inoxydable 1.4404 (316L) | 0.5% EM 1.0% EM | < 115 °C < 140 °C | 4…20 mA | Sans |
| PSMN | Corrosif / agressif à fluide Eau potable Eau ultra-pure L'eau salée | Continue | Acier inoxydable (904L) Acier inoxydable 1.4404 (316L) | 0.25% EM | < 80 °C | 0...10 V 4…20 mA | - |
| PSSN | Corrosif / agressif à fluide Eau potable Eau ultra-pure | Continue | Acier inoxydable 1.4404 (316L) | 1.0% EM | < 80 °C | 0...10 V 4…20 mA | Sans |