« L'Eldorado des détecteurs »

De l'alimentation en papier au produit imprimé prêt à l'envoi, voilà tout ce que vous offre la construction de machines graphiques aujourd'hui dans une installation de haute technologie. Dans ce domaine, la tendance est aux tirages toujours plus petits, aux produits et aux formats évolutifs et, dans le même temps, aux vitesses d'impression plus élevées. Les détecteurs sont au centre de ces progrès car ils veillent à une commande et à une coordination rapides des différentes étapes de processus ainsi qu'au contrôle de la qualité d'impression. Grâce à plus de 30 années d'expérience dans le secteur, Baumer fournit avec fiabilité dans le monde entier des détecteurs aux performances optimales.

Coup de projecteur sur... SCATEC

La série des compteurs laser d'exemplaires SCATEC est destinée à compter les journaux et magazines dans un flux en nappe. Le principe de détection du SCATEC repose sur une détection optique des bords, brevetée par Baumer. La gamme SCATEC est ainsi extrêmement sensible à la couleur. Qu'ils soients mats ou très brillants, tous les produits imprimés sont détectés avec la même fiabilité.

Plus d'informations sur nos compteurs copie Scatec peuvent être trouvés ici.

  • Domaines d'application

    Les domaines d'application ou d'utilisation des produits Baumer sont presques illimités dans le secteur Construction de machines graphiques : Les unités d'entraînement permettent, par exemple, un réglage rapide du format, des détecteurs optiques ou inductifs garantissent le positionnement précis lors du processus d'impression.

    Aperçu du portefeuille de produits

    Les entreprises d'impression modernes fourmillent de détecteurs. Des centaines de produits différents permettent, dans de grandes installations, de coordonner et de garantir un processus de production parfait, et ce généralement 24 heures sur 24. Baumer propose, pour cela, tous les détecteurs nécessaires et offre un service particulier : La planification des constructeurs de machines est facilitée grâce à des tailles de boîtiers et à des raccordements identiques même pour des détecteurs différents.