« Sans dysfonctionnement, sûr, efficace et ce en permanence ! »

Coûts énergétiques croissants, certificats de CO2 onéreux – la sidérurgie est sous pression. Pourtant, l'économie ne peut se passer d'elle. Le succès d'un secteur d'activité passe logiquement par des procédures de production affinées, un génie des matériaux et une technique de contrôle améliorés, le respect des normes et des prescriptions. Baumer souhaite y prendre part.

Avec des codeurs HeavyDuty particulièrement robustes ou des commutateurs à force centrifuge fiables pour grues. Avec des détecteurs qui contrôlent, sur la durée et avec précision, des matériaux ou des surfaces ou avec des détecteurs précis, par exemple lors de la reconnaissance d'objets pour la détection de bords ou la détection de ruptures de bandes. Notre travail consiste à poursuivre l'optimisation des technologies, qui réduisent les temps d'arrêt et qui augmentent la fiabilité, et de l'efficacité.

Pour cela, Baumer met en permanence à votre disposition des spécialistes qui connaissent les exigences spécifiques du secteur et peuvent vous conseiller de manière compétente. N'hésitez pas à nous en parler.

Voici quelques exemples d'application pour la sidérurgie :

Des codeurs HeavyDuty robustes pour mesurer la vitesse
Les laminoirs à chaud et à froid font partie intégrante de toute usine sidérurgique. L'empoussièrement extrême, la chaleur et la contrainte mécanique en sont le quotidien. Un temps d'arrêt inattendu d'une installation sidérurgique a des conséquences financières énormes. Les codeurs incrémentaux HeavyDuty de Baumer assurent l'exécution avec fiabilité de la procédure de laminage continu.

Les grues dans les usines sidérurgiques – La sécurité est la priorité
La sécurité et la haute disponibilité sont les principales exigences imposées aux grues dans les usines sidérurgiques. Les combinaisons de codeurs HeavyDuty Baumer avec commutateur à force centrifuge empêchent le déroulement non contrôlé du treuil. Cela protège les ouvriers sidérurgistes. Le positionnement fiable des grues pendant tout le cycle de vie prévient les temps d'arrêt et permet de réaliser des économies.

Des installations entièrement automatiques maîtrisées
Les usines sidérurgiques sont toujours en mouvement. Qu'il s'agisse de positionner un dispositif ou de mesurer la vitesse, Baumer possède la solution adaptée à chaque exigence. Les codeurs absolus avec interfaces de bus de terrain modernes garantissent une transmission sûre et rapide des données.

Le traitement sûr des surfaces
La galvanisation, le décapage ou l'enduction de produits sidérurgiques exigent des instruments contrôlant la température et la pression. Qu'ils soient mécaniques ou électroniques, Baumer dispose de détecteurs précis et durables qui séduisent par leur visibilité.

Détection et positionnement d'objets dans les usines sidérurgiques
Le positionnement des produits sidérurgiques, comme par exemple la détection des bords ou la détection de rupture de bandes, exige des détecteurs optiques qui offrent des résultats rapides et précis. Les codeurs avec mécanisme à câble sont utilisés pour la mesure linéaire de la course.

Aperçu du portefeuille de produits

    • Codeurs incrémentaux HeavyDuty
    • Codeurs absolus HeavyDuty
    • Combinaisons de codeurs HeavyDuty
    • Codeurs industriels avec bus de terrain
    • Mécanismes à câble

     

    • MEX 5, TED, FlexTop, ETTN
    • ZADM 023, OADM 250, FHDK 14