• Image
  • Nom de produit
  • Raccord l’instrument
  • Raccord de process
  • Matériau
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

category

Anwendung

Sensoranschluss

Prozessanschluss

Konformität und Zulassungen

Image Nom de produit Raccord l’instrument Raccord de process Matériau Disponibilité
ZPW2-122

Numéro d'article: 10260051

Raccord l’instrument
  • A01 - G 1/8 B filetage extérieur hygiénique
Raccord de process
  • W01 - Connexion de soudage Ø 16 x 12.2
Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZPW2-125

Numéro d'article: 10260050

Raccord l’instrument
  • A01 - G 1/8 B filetage extérieur hygiénique
Raccord de process
  • W02 - Connexion de soudage DN 25, Ø 16
Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZPW2-222

Numéro d'article: 11092239

Raccord l’instrument
  • A02 - M12×1.5 hygiénique
Raccord de process
  • W05 - Connexion de soudage Ø 25 x 17
Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZPW2-324

Numéro d'article: 10296300

Raccord l’instrument
  • A03 - G 1/2 A hygiénique
Raccord de process
  • W30 - Connexion de soudage Ø 35 x 34
Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZPW2-326

Numéro d'article: 10326080

Raccord l’instrument
  • A03 - G 1/2 A hygiénique
Raccord de process
  • W25 - Connexion de soudage DN 25 … 50, Ø 29 x 36.5
Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPW2-327

Numéro d'article: 10347612

Raccord l’instrument
  • A03 - G 1/2 A hygiénique
Raccord de process
  • W26 - Connexion de soudage DN 65 … 150, Ø 30 x 36.5
Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZPW2-521

Numéro d'article: 11043596

Raccord l’instrument
  • A04 - G 1 A hygiénique
Raccord de process
  • W45 - Connexion de soudage Ø 50 x 23
Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPW2-526

Numéro d'article: 11043594

Raccord l’instrument
  • A04 - G 1 A hygiénique
Raccord de process
  • W40 - Connexion de soudage DN 40 … 50, Ø 40 x 28
Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZPW2-527

Numéro d'article: 10347619

Raccord l’instrument
  • A04 - G 1 A hygiénique
Raccord de process
  • W41 - Connexion de soudage DN 65 … 150, Ø 41 x 28
Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZPW2-531

Numéro d'article: 10265948

Raccord l’instrument
  • A04 - G 1 A hygiénique
Raccord de process
  • W46 - Connexion de soudage Ø 55 x 23
Matériau
  • AISI 316L (1.4435)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZPW2-621

Numéro d'article: 11043353

Raccord l’instrument
  • B01 - BHC 3A DN 38
Raccord de process
  • W65 - Connexion de soudage Ø 55 x 32
Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Délai de livraison
disponibilité sur commande
Renseigner
ZPW2-626

Numéro d'article: 11039934

Raccord l’instrument
  • B01 - BHC 3A DN 38
Raccord de process
  • W60 - Connexion de soudage DN 38, Ø 38 x 40
Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPW2-721

Numéro d'article: 10319372

Raccord l’instrument
  • B02 - BHC 3A DN 76
Raccord de process
  • W70 - Connexion de soudage Ø 120 x 32
Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZPW3-321

Numéro d'article: 11190740

Raccord l’instrument
  • A03 - G 1/2 A hygiénique
Raccord de process
  • W21 - Connexion de soudage Ø 30 x 34
Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPW3-322

Numéro d'article: 11190741

Raccord l’instrument
  • A03 - G 1/2 A hygiénique
Raccord de process
  • W20 - Connexion de soudage Ø 45 x 34
Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZPW1-131

Numéro d'article: 10324694

Raccord l’instrument
  • G08 - G 1/2 A ISO 228-1 avec cône
Raccord de process
  • W35 - Connexion de soudage Ø 35 x 20
Matériau
  • AISI 316L (1.4435)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZPW1-231

Numéro d'article: 10324476

Raccord l’instrument
  • G09 - G 1/2 A DIN 3852-E avec joint torique à l’avant
Raccord de process
  • W50 - Connexion de soudage Ø 60 x 20.5
Matériau
  • AISI 316L (1.4435)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZPW1-621

Numéro d'article: 11167823

Raccord l’instrument
  • G12 - G 1 A DIN 3852-E avec joint torique à l’avant
Raccord de process
  • W50 - Connexion de soudage Ø 60 x 20.5
Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZPW1-711

Numéro d'article: 11051428

Raccord l’instrument
  • G07 - G 1/2 A ISO 228-1 BIC
Raccord de process
  • W10 - Connexion de soudage Ø 30 x 26
Matériau
  • AISI 304 (1.4301)
Délai de livraison
disponibilité sur commande
Renseigner
ZPW1-721

Numéro d'article: 11109771

Raccord l’instrument
  • G07 - G 1/2 A ISO 228-1 BIC
Raccord de process
  • W10 - Connexion de soudage Ø 30 x 26
Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPW1-723

Numéro d'article: 11177268

Raccord l’instrument
  • G06 - G 1/2 A ISO 228-1
  • G44 - G 1/2 A DIN 3852-A
  • G31 - G 1/2 B EN 837-1
  • G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Raccord de process
  • W07 - Connexion de soudage Ø 26.5 x 15
Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZPW1-728

Numéro d'article: 11177269

Raccord l’instrument
  • G07 - G 1/2 A ISO 228-1 BIC
  • G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Raccord de process
  • W08 - Connexion de soudage Ø 26.5 x 34
Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPW1-E71

Numéro d'article: 11188111

Raccord l’instrument
  • T44 - Joint conique M18x1.5
Raccord de process
  • W31 - Connexion de soudage, cône de soudage Ø 16
Matériau
  • AISI 316Ti (1.4571)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZPX6-26

Numéro d'article: 11122966

Raccord l’instrument
  • A02 - M12×1.5 hygiénique
Raccord de process
  • A02 - M12×1.5 hygiénique
Matériau
  • Laiton
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZPX6-36

Numéro d'article: 11122967

Raccord l’instrument
  • A03 - G 1/2 A hygiénique
Raccord de process
  • A03 - G 1/2 A hygiénique
Matériau
  • Laiton
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZPX6-66

Numéro d'article: 11122968

Raccord l’instrument
  • A04 - G 1 A hygiénique
Raccord de process
  • A04 - G 1 A hygiénique
Matériau
  • Laiton
Délai de livraison
disponibilité sur commande
Renseigner
ZPX6-86

Numéro d'article: 11122963

Raccord l’instrument
  • B01 - BHC 3A DN 38
Raccord de process
  • B01 - BHC 3A DN 38
Matériau
  • Laiton
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZPX6-96

Numéro d'article: 11122965

Raccord l’instrument
  • B02 - BHC 3A DN 76
Raccord de process
  • B02 - BHC 3A DN 76
Matériau
  • Laiton
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZPX5-12

Numéro d'article: 11109285

Raccord l’instrument
  • A01 - G 1/8 B filetage extérieur hygiénique
Raccord de process
  • A01 - G 1/8 B filetage extérieur hygiénique
Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZPX5-22

Numéro d'article: 10318447

Raccord l’instrument
  • A02 - M12×1.5 hygiénique
Raccord de process
  • A02 - M12×1.5 hygiénique
Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet