• Bild
  • Produktname
  • Material
  • Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Max. Prozessdruck
  • Konformität und Zulassungen
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Catégorie

Raccord de process

Bild Produktname Material Oberflächenrauhigkeit prozessberührend Max. Prozessdruck Konformität und Zulassungen Verfügbarkeit
ZPX1-006

Artikelnr.: 11108968

Material
  • PEEK
Max. Prozessdruck
  • 5 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX1-008

Artikelnr.: 11161017

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. Prozessdruck
  • 5 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX4-140

Artikelnr.: 11091311

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Lieferzeit
Auf Bestellung
Anfragen
ZPX4-310

Artikelnr.: 10341806

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX4-330

Artikelnr.: 11110002

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX4-440

Artikelnr.: 11107136

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX4-540

Artikelnr.: 11109921

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX4-610

Artikelnr.: 11109162

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX4-630

Artikelnr.: 11110003

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX4-740

Artikelnr.: 11147733

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Lieferzeit
Auf Bestellung
Anfragen
ZPX4-810

Artikelnr.: 11083160

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Lieferzeit
Auf Bestellung
Anfragen
ZPX1-004

Artikelnr.: 11043191

Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX1-010

Artikelnr.: 11181926

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben