• Bild
  • Produktname
  • Material
  • Prozessanschluss
  • Sensoranschluss
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Catégorie

Application

Raccord de process

Raccord l’instrument

Conformité et approbations

Bild Produktname Material Prozessanschluss Sensoranschluss Verfügbarkeit
ZPH1-3236

Artikelnr.: 11007909

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • S02 - SMS 1145, DN 51
Sensoranschluss
  • A03 - G 1/2 A hygienegerecht
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPH1-32A1

Artikelnr.: 10347240

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • T02 - Rd52 (EH FTL EE2)
Sensoranschluss
  • A03 - G 1/2 A hygienegerecht
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPH1-32BA

Artikelnr.: 11118883

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • T04 - G 3/4 A ISO 228-1 (EH FTL GQ2)
Sensoranschluss
  • A03 - G 1/2 A hygienegerecht
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPH1-32BC

Artikelnr.: 11118834

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • T06 - G 3/4 A ISO 228-1 (VS Ø 21.3)
Sensoranschluss
  • A03 - G 1/2 A hygienegerecht
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPH1-32C0

Artikelnr.: 10347657

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • A04 - G 1 A hygienegerecht
Sensoranschluss
  • A03 - G 1/2 A hygienegerecht
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPH1-32CB

Artikelnr.: 11098659

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • T03 - G 1 A ISO 228-1 (EH FTL GW2)
Sensoranschluss
  • A03 - G 1/2 A hygienegerecht
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPH1-32CD

Artikelnr.: 11120583

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • T07 - G 1 A ISO 228-1 (VS Ø 21.3)
Sensoranschluss
  • A03 - G 1/2 A hygienegerecht
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPH1-32D3

Artikelnr.: 11188295

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • B01 - BHC 3A DN 38
Sensoranschluss
  • A03 - G 1/2 A hygienegerecht
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPH1-5213

Artikelnr.: 11087731

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 40, Ø 50.5
  • C04 - DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5
Sensoranschluss
  • A04 - G 1 A hygienegerecht
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPH1-5216

Artikelnr.: 11109500

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • C05 - ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 40; 51, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 50, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 42.4; 48.3, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 2", Ø 64.0
Sensoranschluss
  • A04 - G 1 A hygienegerecht
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPH1-5233

Artikelnr.: 11109992

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • S01 - SMS 1145, DN 38
Sensoranschluss
  • A04 - G 1 A hygienegerecht
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPH1-5236

Artikelnr.: 10298489

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • S02 - SMS 1145, DN 51
Sensoranschluss
  • A04 - G 1 A hygienegerecht
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPH1-524E

Artikelnr.: 11085404

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • V02 - Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
Sensoranschluss
  • A04 - G 1 A hygienegerecht
Lieferzeit
Auf Bestellung
Anfragen
ZPH3-3213

Artikelnr.: 11190720

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • C03 - ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 25, Ø 50.5
  • C03 - DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 26.9, Ø 50.5
  • C03 - DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1", Ø 50.5
  • C04 - ISO 2852 (Tri-Clamp), 33.7; 38, Ø 50.5
  • C04 - DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 32; 40, Ø 50.5
  • C04 - DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN33.7, Ø 50.5
  • C04 - DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5
Sensoranschluss
  • A03 - G 1/2 A hygienegerecht
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPH3-3216

Artikelnr.: 11190721

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • C05 - ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 40; 51, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 50, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 42.4; 48.3, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 2", Ø 64.0
Sensoranschluss
  • A03 - G 1/2 A hygienegerecht
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPH3-3221

Artikelnr.: 11190723

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • D01 - DIN 11851 (Milchrohrverschraubung), DN 25
Sensoranschluss
  • A03 - G 1/2 A hygienegerecht
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPH3-3224

Artikelnr.: 11190724

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • D03 - DIN 11851 (Milchrohrverschraubung), DN 40
Sensoranschluss
  • A03 - G 1/2 A hygienegerecht
Lieferzeit
Auf Bestellung
Anfragen
ZPH3-3225

Artikelnr.: 11190725

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • D04 - DIN 11851 (Milchrohrverschraubung), DN 50
Sensoranschluss
  • A03 - G 1/2 A hygienegerecht
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPH3-324E

Artikelnr.: 11190729

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • V02 - Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
Sensoranschluss
  • A03 - G 1/2 A hygienegerecht
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPH3-324F

Artikelnr.: 11261830

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • V01 - Varivent® DN 25; 1" (Type F), Ø 50
Sensoranschluss
  • A03 - G 1/2 A hygienegerecht
Lieferzeit
Auf Bestellung
Anfragen
ZPH3-3254

Artikelnr.: 11190726

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • H03 - DIN 11864-1-A (Aseptik-Rohrverschraubung), DN 40
Sensoranschluss
  • A03 - G 1/2 A hygienegerecht
Lieferzeit
Auf Bestellung
Anfragen
ZPH3-3255

Artikelnr.: 11190727

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • H04 - DIN 11864-1-A (Aseptik-Rohrverschraubung), DN 50
Sensoranschluss
  • A03 - G 1/2 A hygienegerecht
Lieferzeit
Auf Bestellung
Anfragen
ZPH3-5222

Artikelnr.: 11190742

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • D02 - DIN 11851 (Milchrohrverschraubung), DN 32
Sensoranschluss
  • A04 - G 1 A hygienegerecht
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPH3-5224

Artikelnr.: 11190743

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • D03 - DIN 11851 (Milchrohrverschraubung), DN 40
Sensoranschluss
  • A04 - G 1 A hygienegerecht
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPH3-5225

Artikelnr.: 11190744

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • D04 - DIN 11851 (Milchrohrverschraubung), DN 50
Sensoranschluss
  • A04 - G 1 A hygienegerecht
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPH3-5227

Artikelnr.: 11190745

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • D05 - DIN 11851 (Milchrohrverschraubung), DN 65
Sensoranschluss
  • A04 - G 1 A hygienegerecht
Lieferzeit
Auf Bestellung
Anfragen
ZPH3-5254

Artikelnr.: 11190746

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • H03 - DIN 11864-1-A (Aseptik-Rohrverschraubung), DN 40
Sensoranschluss
  • A04 - G 1 A hygienegerecht
Lieferzeit
Auf Bestellung
Anfragen
ZPH3-5255

Artikelnr.: 11190747

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • H04 - DIN 11864-1-A (Aseptik-Rohrverschraubung), DN 50
Sensoranschluss
  • A04 - G 1 A hygienegerecht
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPI1-022

Artikelnr.: 11109165

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • G30 - G 1/4 B EN 837-1
Sensoranschluss
  • G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPI1-023

Artikelnr.: 11109164

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Prozessanschluss
  • G32 - G 3/8 B EN 837-1
Sensoranschluss
  • G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Lieferzeit
Auf Bestellung
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben