• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Product group

Data interface

Number of ports

Bild Produktname Auf einen Blick Verfügbarkeit
GigE Power Switch

Artikelnr.: 11008795

Vue d'ensemble
    • GigE switch
    • PoE and Jumbo Frame support
    • 4x 1000base-T
    • DIN rail mounting
    • operating voltage: 24-48 V; PoE requires 48 V
Lieferzeit
disponibilité sur demande
Anfragen
ZVN-Transceiver SPF+ FS Multi Mode

Artikelnr.: 11700593

Vue d'ensemble
    • 10 GigE SFP+ Transceiver
    • SFP+ module type: Multi Mode Fiber
    • SFP-10GSR-85
    • max. cable distance 300 m via OM3 multi mode fiber
    • wavelength 850 nm
Lieferzeit
disponibilité sur demande
Anfragen
ZVN-Transceiver SPF+ FS Single Mode

Artikelnr.: 11700592

Auf einen Blick
    • 10 GigE SFP+ Transceiver
    • SFP+ Modul Typ: Single Mode Fiber
    • SFP-10GLR-31
    • Max. Kabellänge 10 km via single mode fiber
    • Wellenlänge 1310 nm
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ZVS-USB Stick URCap

Artikelnr.: 11700543

Auf einen Blick
    • VeriSens URCap - benutzerfreundliche App für Universal Robots zur einfachen Installation und Integration von VeriSens Vision Sensoren in den Programmablauf
    • direkte Anbindung von VeriSens in Polyscope Steuerung von Universal Robots (UR)
    • Nutzung der VeriSens Funktionalität mit nur zwei zusätzlichen Kommandos
    • automatischer Koordinatenabgleich per Smartgrid für schnelle und genaue Kalibrierung
    • kompatibel zu UR3e, UR5e, UR10e und UR16e
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben