• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Nombre de pas par tour
  • Nombre de tours
  • Interface

Filtrer les résultats

Interface

Protection EN 60529

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Nombre de pas par tour Nombre de tours Interface
optoTurn EAL580-B - EtherCAT Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10...15 mm (non traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • EtherCAT
Renseigner
optoTurn EAL580-B - EtherNet/IP Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10...15 mm (non traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • EtherNet/IP
Renseigner
optoTurn EAL580-B - PROFINET Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10...15 mm (non traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • PROFINET IO
Renseigner
optoTurn EAL580-SC - EtherCAT Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • EtherCAT
Renseigner
optoTurn EAL580-SC - EtherNet/IP Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • EtherNet/IP
Renseigner
optoTurn EAL580-SC - PROFINET Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • PROFINET IO
Renseigner
optoTurn EAL580-SV - EtherCAT Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • EtherCAT
Renseigner
optoTurn EAL580-SV - EtherNet/IP Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • EtherNet/IP
Renseigner
optoTurn EAL580-SV - PROFINET Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • PROFINET IO
Renseigner
optoTurn EAL580-T - EtherCAT Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10...14 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • EtherCAT
Renseigner
optoTurn EAL580-T - EtherNet/IP Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10...14 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • EtherNet/IP
Renseigner
optoTurn EAL580-T - PROFINET Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10...14 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • PROFINET IO
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet