Lors du montage du capteur de débit dans la machine principale, tenir compte des remarques suivantes :
Le capteur de débit n’est pas exposé à des vibrations excessives sur le lieu de montage
Le lieu de montage permet la mise à la terre conforme du capteur de débit
Le lieu de montage permet le raccordement électrique conforme du capteur débit
Le guide d’utilisation renseigne les autres conditions préalables au montage du débitmètre. Vous pourrez trouver ce document dans la section Téléchargement du produit.
Position de montage du capteur de débit
Avant le montage du capteur de débit, déterminer le sens d’écoulement sur l’emplacement de montage. Le sens d’écoulement sur le capteur de débit est renseigné sur la plaque signalétique. Le sens d’écoulement est défini comme suit :
Sens d’écoulement positif : de – vers + Sens d’écoulement négatif : de + vers –
Modification du sens d’écoulement Le capteur de débit ne doit pas être démonté en cas de modification du sens d’écoulement liée à l’installation. Seuls les signes des paramètres KA dans le logiciel de commande BCP doivent être inversés.
En cas de montage du capteur de débit dans un système de tuyauterie, prévoir des tronçons d’entrée et de sortie. Ils permettent de compenser les interférences dues aux coudes, vannes, pompes, réductions et éléments similaires. Les robinets et dispositifs de régulation ne doivent jamais être montés directement en amont du capteur de débit.
Exemple :
Tenir compte des remarques suivantes pour la position de montage du capteur de débit :
Le capteur de débit doit être monté de façon à ce que le tube de mesure soit constamment rempli.
Préférer un montage dans une conduite ascendante en cas de montage à la verticale. Ne monter le capteur dans une conduite descendante qu’après concertation.
Utiliser un compensateur pour les vibrations en cas de montage dans de longues conduites.
Conserver les tronçons d’entrée et de sortie en cas de montage du capteur de débit en amont ou en aval de coudes, vannes, réductions et éléments similaires.
Éviter les positions de montage suivantes :
Pas de montage en amont direct d’une conduite descendante.
Pas de montage dans une conduite descendante.
Pas de montage directement avant un bec tournant.
Pas de montage du côté aspiration d’une pompe.
Pas de montage sur le point le plus haut d’un système de tuyauterie.
Mise en service
Tous les paramètres systèmes doivent être réglés avant la mise en service. Le débitmètre peut être configuré et commandé via le logiciel d’utilisation BCP ou l’affichage sur les variantes PF75H/S. Les fonctions et paramètres sont les mêmes et les menus sont structurés de la même façon.
Apprenez-en plus sur l’installation et le fonctionnement du logiciel BCP ici : www.baumer.com/c/42379