Flexible Testgeräte für fast alle Sensortypen

Friday, 4. May 2012

Neue Sensor-Testgeräte von Baumer ermöglichen jetzt, Sensoren auch im Einsatz unkompliziert konfigurieren oder prüfen zu können. Hilfreich ist dies vor allem bei der Montage oder bei Wartungsarbeiten.

Es stehen zwei Geräte für verschiedene Bedürfnisse zur Auswahl, die  flexibel  für fast alle Sensortypen eingesetzt werden können. An das Testgerät für digitale Sensoren können alle Sensoren mit PNP, NPN oder Gegentaktausgang mit 18 V Betriebsspannung angeschlossen werden. Das Gerät erkennt dabei automatisch ob ein PNP- oder NPN Sensor angeschlossen ist und gibt das digitale Signal über eine Zweifarben-LED aus. Alle Sensoren mit externem Teach-in können bequem über die „Teach“ Taste konfiguriert werden.

Das Testgerät für analoge und digitale Sensoren verfügt zusätzlich über ein Display, mit dem zusätzlich analoge Spannungs- oder Stromsignale ausgegeben werden können.

Für längere Einsatzzeiten kann ein Netzadapter angeschlossen werden, um die Batterien zu schonen (als Zubehör erhältlich).

facebooktwitterlinkedin