- Für den Einsatz in aggressiven Gasen und Flüssigkeiten
- Für Mediumstemperaturen bis 200°C
- Hohe Vibrationsbeständigkeit durch speziellen Dämpfer
- Zertifiziert nach Lloyd's Register, ATEX und GOST
Das Manometer hat einen Durchmesser von 100 mm und verfügt über einen speziellen Dämpfer. Dieser ermöglicht eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen auch ohne den Einsatz von Dämpfungsflüssigkeit. Der übliche Messbereich des MEX5 ist -1..0 bis 0..1600 bar bei Betriebstemperaturen von-20..70 °C, wobei die Mediumstemperaturen bei bis zu 200 °C liegen können. Das MEX5 ist vor allem für Prozessindustrien wie die chemische und petrochemische Industrie sowie die Energie- und Gaserzeugung konzipiert. Da es nach Lloyd's Register, ATEX und GOST zertifiziert ist, kann es auch auf Schiffen für die Druckmessung in Tanks eingesetzt werden.
Das Messsystem und der verschweißte Prozessanschluss des MEX5 bestehen aus Edelstahl. Das Manometer weist eine Genauigkeit von Klasse 1 gemäß der europäischen Norm EN 837-1 auf und entspricht der Druckgeräte-Richtlinie PED 97/23/CE.
Das verschweißte Edelstahlgehäuse des MEX5 kann mit einer Dämpfungsflüssigkeit gefüllt werden. Zur Auswahl stehen Glycerin/Wasser und Silikon. Eine alternative Dämpfungsmethode stellt der spezielle Dämpfer dar, der für die Baureihe MEX5 verfügbar ist. Er kann in bestimmten Fällen die Dämpfungsflüssigkeit ersetzen und ermöglicht eine mechanische Dämpfung von ± 1.6 % des gemessenen Drucks für die Messbereiche 0..1 bar, 0..1.6 bar und 0..2.5 bar. Bei Drücken > 2.5 bar erreicht der Dämpfer einen mechanischen Dämpfungseffekt von ± 1 %.