- Resistenz gegen aggressiveste Reinigungsmittel
- V4A Edelstahlgehäuse
- Viton-Dichtungskonzept
- Schutzart IP67
- Absolute Positionierung bei der Getränke und Lebensmittelproduktion
Die strengen Hygienevorschriften im Bereich der Getränke- und Nahrungsmittelproduktion und der steigende Wettbewerbsdruck verlangen nach Positionierlösungen, die schnell und einfach gereinigt werden können. Hierzu werden immer aggressivere Medien eingesetzt, zum Teil unter erhöhten Temperaturen. Die eingesetzten Komponenten müssen diesen besonderen, mechanischen Belastungen widerstehen.
Die neuen optischen Absolutdrehgeber GE404 bestehen aus dem besonders beständigen V4A Edelstahl der Klasse 1.4404 oder 1.4435. Die Dichtungen aus Viton haben eine hohe chemische Beständigkeit, sind resistent gegen hohe Temperaturen und verfügen über hervorragende Alterungseigenschaften. Die Drehgeber sind hochdicht und erreichen Schutzart IP 67. Somit wird höchste Beständigkeit und Langlebigkeit erzielt, auch bei regelmässiger Reinigung mit aggressivsten Mitteln. Es können beste Hygienewerte innerhalb kürzester Reinigungszeit erreicht werden. Die seit über 15 Jahren bewährte ShaftLock Lagerkonstruktion verhindert Ausfälle infolge Vibration und hohen Wellenkräften, die im Betrieb und während der Reinigung auftreten. Maschinenstillstandszeiten werden auf ein Minimum reduziert.
Dank der optischen Abtastung bietet die neue Baureihe eine hohe Auflösung von 14 Bit Singleturn und 12 Bit Multiturn für präzise Positionierung auch bei hohen Drehzahlen bis 10.000 Umdrehungen / Minute. Zur gleichzeitigen Drehzahl- und Geschwindigkeitsmessung können optional auch inkrementale Signalspuren angeboten werden. Neben der SSI-Schnittstelle stehen weitere Baureihen mit unterschiedlichen Feldbusschnittstellen zur Auswahl. Funktionen wie die elektronische Nullpunkteinstellung, der Zählrichtungseingang und die Eigendiagnose erleichtern die Montage und Wartung.