Sicherheit und Flexibilität auf einen Blick: CombiView DFON setzt neue Massstäbe in der Prozessmesstechnik

Wednesday, 20. June 2012

CombiTemp TFRx (li.) und CombiPress PFMx mit dem neuen Display CombiView DFON von Baumer bieten Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit in der Prozessmesstechnik.

Mit der neuen Display-Generation CombiView DFON stellt Baumer Funktionalität, Sicherheit und Flexibilität in der Prozessmesstechnik auf eine neue Stufe. Auf der ACHEMA 2012 präsentiert Baumer mit dem Druckmessumformer CombiPress PFMx und dem Temperaturmesser CombiTemp TFRx die ersten beiden Modelle dieser neuen Reihe. Beide Produkte verfügen über das neue Display und bieten damit ein Höchstmaß an Kundenutzen. Zusammen mit dem ebenfalls neu entwickelten Gehäuse können die Messinstrumente ganz individuell nach den Anwenderbedürfnissen zusammengestellt und eingesetzt werden, etwa in der Lebensmittel- oder in der Öl- und Gasindustrie.

Das CombiView Display überzeugt dabei mit der Darstellung  aller notwendigen bzw. gewünschten Information auf einen Blick. Beim visuellen Modus der Anzeige kann der Nutzer aus acht verschiedenen Arten wählen: analog, digital oder als Illustration. Die grosse Anzeige ermöglicht einen Blick auf die Messwerte auch aus weiterer Entfernung. Zusätzlich zeigt die Hintergrundfarbe des Displays nach einem Ampel-System (rot/grün) an, ob die Messergebnisse einen kritischen Wert erreicht haben, der ein Eingreifen notwendig macht. Programmiert - auch während des Prozesses - wird denkbar einfach über das Touchscreen-Display.

Das dazu gehörige Gehäuse komplettierten die eindrucksvollen Funktionen der neuen Produktreihe. Im Hygienedesign, mit Schutzart IP 69 K und komplett aus Edelstahl widersteht es auch härtesten Bedingungen. Zusätzlich ist es in zwei Achsen drehbar und ermöglicht damit zusätzliche Flexibilität beim Einbau.
Verlässliche und exakte Messergebnisse liefern der Druckmessumformer CombiPress im Bereich zwischen -1 und 400 bar und das Temperaturmesser CombiTemp im Bereich zwischen -50 und +400 Grad C.

facebooktwitterlinkedin