Archiv

Tuesday, 14. May 2013

IWFM 05U9701/S05: Miniatur-Sensor für genaue Distanzmessungen

Mit dem induktiven Analogsensor IWFM 05U9701/S05  hat Baumer sein Portfolio an miniaturisierten Sensoren erweitert. . Dank seiner kompakten...

facebooktwitterlinkedin
Wednesday, 24. April 2013

Baumer erweitert Sensor-Portfolio für den ATEX-Bereich

Mit der Erweiterung seines induktiven Sensor-Portfolios im Bereich ATEX hat Baumer auf die steigenden Anforderungen beim Arbeitsschutz reagiert. Ob...

facebooktwitterlinkedin
Wednesday, 27. March 2013

Multiturn-Drehgeber mit analoger Schnittstelle

Baumer erweitert das Angebot magnetischer Absolut-Drehgeber der Reihe MAGRES um Varianten mit analoger Schnittstelle. Einfache Integration und...

facebooktwitterlinkedin
Thursday, 21. March 2013

Zum 6. Mal in Folge: Baumer in der Schweiz erneut als Top Arbeitgeber...

Der Sensorhersteller Baumer ist in der Schweiz erneut für sein Personalmanagement ausgezeichnet worden. Bereits zum sechsten Mal in Folge hat das CRF...

facebooktwitterlinkedin
Wednesday, 13. March 2013

Entwickelt für Schienenfahrzeuge: Druckanzeiger DND4 überwacht...

Speziell für den Einsatz in Bahn- und Schienenfahrzeugen hat Baumer den digitalen Druckanzeiger DND4 entwickelt. Im etablierten Design mit 80 mm...

facebooktwitterlinkedin
Thursday, 7. March 2013

O500: Dank qTeach leicht und verschleissfrei zu bedienen

Die neue Leistungsklasse der Optosensorik, die Serie O500 von Baumer, vereint die wichtigsten Eigenschaften, die ein Sensor  mitbringen sollte:...

facebooktwitterlinkedin
Thursday, 28. February 2013

CleverLevel LFFS gewinnt iF design award 2013

Die Kombination von Technologie, Funktionalität, Kreativität und anwenderorientiertem Design des Füllstandschalter CleverLevel LFFS von Baumer...

facebooktwitterlinkedin
Friday, 8. February 2013

Auch komplexe Füllstandskontrollen werden dank CleverLevel und...

Die CleverLevel Serie LBFS/LFFS Switch von Baumer zeichnet sich nicht nur als verlässlicher Füllstandsschalter aus. In Kombination mit der optionalen...

facebooktwitterlinkedin
Tuesday, 22. January 2013

Vorbild Mensch – Baumer Sensoren regulieren...

Er wird 1,30 Meter gross sein, soll an einen „sympathischen“ Jungen erinnern und der menschlichen Anatomie und Bewegung deutlich näher kommen als...

facebooktwitterlinkedin
Friday, 14. December 2012

„Aussergewöhnliche Produktinnovation“

New Product Innovation Award von Frost & Sullivan für Baumer SmartReflect Lichtschranke

facebooktwitterlinkedin