Presse Information

Baumer Sensoren für die Lebensmittelindustrie verbinden Hightech und Hygiene

Der Füllstandsschalter LBFS von Baumer erkennt alle Arten und Formen von Flüssigkeiten – vor allem auch klebrige Sirups oder anhaftende Schäume.

Mit einer Auswahl aus seinem breiten Produktportfolio für die Lebensmittelindustrie präsentiert sich der Sensorspezialist Baumer auf der Anuga FoodTec 2012. Hygienische Sicherheit und optimierte Prozesse bei der Produktion, Verarbeitung, Lagerung und Abfüllung von Lebensmitteln lautet dabei der Anspruch.

Baumer Sensoren bieten an vielen Stellen wertvolle Unterstützung Vor allem entsprechen sie aber auch den in der Branche relevanten Hygiene-Richtlinien, wie denen der FDA und EHEDG sowie den speziellen CIP- und SIP-Verfahrensanforderungen bezüglich Werkstoffen, Oberflächengüte, Prozesssicherheit und Anschlusstechnik. Das Hygiene-Design bedeutet unter anderem glatte, durchgehende oder versiegelte Flächen, korrosionsbeständige Werkstoffe sowie bündige und hygienisch einwandfreie Anschlüsse. Zusätzlichen Kundennutzen bietet das einzigartige Baumer Dichtigkeitskonzept proTect+. Diese Ausstattung garantiert, dass die Sensoren auch nach vielen Temperaturzyklen die Schutzarten IP 68 / IP 69K erfüllen.

Die Liste möglicher Einsatzfelder ist lang: Baumer Instrumente messen Druck, Temperatur und Füllstand bei der Lebensmittelverarbeitung mit höchster Präzision. Für die Verpackung, Abfüllung Lagerung oder Qualitätskontrolle von Lebensmitteln bietet Baumer zuverlässige Helfer, wie leistungsfähige Sensoren, Drehgeber und Kameras. Baumer Sensoren im Hygiene-Design sind verlässliche Komponenten, die die Produktqualität und Prozesssicherheit bei der Lebensmittelverarbeitung maßgeblich unterstützen.

Baumer auf der Anuga FoodTec: Halle 08.1 Stand A028

Anzahl Zeichen (mit Leerschlägen): ca. 1588
Text und Foto als Download unter: http://www.baumer.com/press3502/
Dieser Artikel ist mit dem Bild zur Veröffentlichung freigegeben.

Pressekontakt

Stefan Diepenbrock
Manager Public Relations
Tel +41 52 728 17 63
Fax +41 52 728 11 44
sdiepenbrock(at)baumer.com
http://www.baumer.com

Baumer Group

Die Baumer Group ist einer der international führenden Hersteller von Sensoren, Drehgebern, Messinstrumenten und Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung. Baumer verbindet innovative Technik und kundenorientierten Service zu intelligenten Lösungen für die Fabrik- und Prozessautomation und bietet dafür eine einzigartige Produkt- und Technologiebreite.

Das Familienunternehmen beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiter in 36 Niederlassungen und 18 Ländern und ist damit immer nahe beim Kunden. Mit weltweit gleichbleibend hohen Qualitätsstandards und großer Innovationskraft verschafft Baumer seinen Kunden aus zahlreichen Branchen entscheidende Vorteile und messbaren Mehrwert. Weitere Informationen im Internet unter www.baumer.com.

21.03.2012
Baumer Group