Die neuen Induktivsensoren IFRR und IWRR für Windkraftanlagen von Baumer sind äusserst robust, absolut zuverlässig und mit einem grossen Temperaturbereich sowohl für Onshore- als auch für Offshore-Anwendungen geeignet. Das Angebot umfasst schaltende und messende Sensoren.
Alle Sensorvarianten sind für einen Temperaturbereich von -40 bis +80 °C konzipiert, womit sie u.a. auch für Cold Climate-Applikationen geeignet sind. Für den Einsatz in Offshore-Windenergienalagen sind die kompakten Sensoren im V4A-Edelstahlgehäuse mit Schutzart IP 69K verfügbar, für Onshore-Applikationen im vernickelten Messinggehäuse mit Schutzart IP 67. Das proTect+ Dichtigkeitskonzept garantiert die Dichtheit der Sensoren unter IP 69K-Bedingungen, auch bei wechselnden Temperaturbedingungen. Die zuverlässige Funktion auch nach vielen Tag-/Nacht-Zyklen macht die Sensoren besonders wartungsarm und führt zu einer MTTF >100 Jahre. Der hohe Schaltabstand von bis zu 12 mm sorgt für eine einfache, schnelle und flexible Montage in der Anlage.