„Störungsfrei. Sicher. Effizient. Und das bitte jederzeit!“
Steigende Energiekosten, teure CO2-Zertifikate – die Stahlindustrie steht unter Druck. Und doch ist eine Volkswirtschaft ohne sie nicht vorstellbar. Immer feinere Produktionsverfahren, bessere Werkstoff- und Prüftechnik, das genaue Einhalten von Normen und Vorgaben sind die einzig logische Konsequenz für einen weiterhin erfolgreichen Wirtschaftszweig. Und dazu wollen wir von Baumer einen Beitrag leisten.
Mit besonders robusten HeavyDuty-Drehgebern oder mit zuverlässigen Fliehkraftschaltern für Krane. Mit Sensoren, die langlebig und präzise Material oder Oberflächen prüfen oder mit genauer Sensorik – zum Beispiel in der Objekterkennung für die Kantendetektion oder für das Erkennen von Bandrissen. Unser Beitrag sind Technologien, die Ausfallzeiten reduzieren, die Zuverlässigkeit steigern und die Effizienz insgesamt weiter optimieren.
Dabei bietet Baumer Ihnen immer einen Spezialisten als Gesprächspartner, der die besonderen Anforderungen der Branche kennt und kompetent beraten kann. Sprechen Sie uns an.
Hier einige Anwendungsbeispiele für die Stahlindustrie:
Robuste HeavyDuty-Drehgeber für Geschwindigkeitsmessung
Kalt- und Warmwalzwerke sind ein integraler Bestandteil jedes Stahlwerks. Extreme Staubbelastung, Hitze und mechanische Beanspruchung sind hier an der Tagesordnung. Ein unerwarteter Stillstand einer solchen Anlage erzeugt eine enorme Kostenfolge. Baumer HeavyDuty-Inkrementaldrehgeber stellen sicher, dass der kontinuierliche Walzprozess zuverlässig verrichtet werden kann.
Krane in Stahlwerken – Sicherheit geht vor
Die Forderung nach Sicherheit und hoher Verfügbarkeit sind Kernthemen bei Kranen in Stahlwerken. Baumer Drehgeber-Kombinationen mit Fliehkraftschalter verhindern ein unkontrolliertes Abwickeln der Winde. Dies schützt die Stahlarbeiter. Die zuverlässige Positionierung von Kranen über den gesamten Lebenszyklus verhindert Stillstände und spart Kosten.
Vollautomatische Anlagen jederzeit im Griff
Stahlwerke sind immer in Bewegung. Ob eine Vorrichtung positioniert oder die Geschwindigkeit gemessen werden muss, Baumer hat für jede Anforderung die richtige Lösung. Absolut-Drehgeber mit modernen Feldbus-Schnittstellen garantieren schnelle und sichere Übertragung.
Oberflächen sicher behandelt
Das Verzinken, Beizen oder Beschichten von Stahlerzeugnissen erfordert Prozessinstrumente, welche Temperatur und Druck überwachen. Ob mechanisch oder elektronisch, Baumer verfügt über präzise und langlebige Sensoren, welche durch ihre Ablesbarkeit überzeugen.
Objekterkennung und -positionierung in Stahlwerken
Die Positionierung der Stahlerzeugnisse, z. B. die Kantendetektion oder das Erkennen von Bandrissen, erfordert optische Sensorik, die schnelle und präzise Resultate liefert. Bei der linearen Wegmessung kommen kompakte Seilzug-Drehgeber zum Einsatz.
Übersicht Produktportfolio
-
- HeavyDuty Drehgeber Inkremental
- HeavyDuty Drehgeber Absolut
- HeavyDuty Drehgeber Kombinationen
-
- Industriedrehgeber mit Feldbus
- Seilzüge
-
- MEX 5, TED, FlexTop, ETTN
- ZADM 023, OADM 250, FHDK 14