Effiziente Wartung der Bremsen durch kontinuierliche, präzise Bremsbelagsüberwachung
In Windenergieanlagen werden an unterschiedlichen Stellen Scheibenbremsen eingesetzt. Robuste und dennoch präzise messende induktive Sensoren überprüfen die Bremsscheiben permanent und warnen rechtzeitig, wenn ein Austausch der Bremsbeläge notwendig wird. Damit werden Wartungsmassnahmen planbar und führen zu einer höheren Effizienz der Anlage.
Zusätzlich zu den induktiven Distanzsensoren mit analoger Schnittstelle können induktiv schaltende Sensoren Grenzwerte direkt signalisieren.
-
Applikationen
-
Induktive Sensoren AlphaProx mit erweitertem Temperaturbereich (Serie IWRR)
- Schnelle Reaktionsmöglichkeit auf Belastungsveränderungen dank kurzer Ansprechzeit von < 2 ms
- Einfache und schnelle Montage dank hoher Messdistanz von bis zu 7 mm
- Smartes Produktdesign im Edelstahlgehäuse (V4A)
- Korrossionsfest bis C5M
-